1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งพิเศษสำหรับการเดินท่อ, PT × PF AD/อะแดปเตอร์

ฟิตติ้งพิเศษสำหรับการเดินท่อ, PT × PF AD/อะแดปเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 367.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีฟิตติ้งพิเศษหลากหลาย อะแดปเตอร์แปลง สำหรับเกลียว PF (เกลียว G) และเกลียว PT

[คุณสมบัติ]
· มีฟิตติ้งชนิดพิเศษหลากหลาย
· อะแดปเตอร์แปลง สำหรับเกลียว PF (เกลียว G) และเกลียว PT

รหัสสินค้า
PTXPF-AD-8A
PTXPF-AD-8A-SU4
PTXPF-AD-10A
PTXPF-AD-10A-SU4
PTXPF-AD-15A
PTXPF-AD-15A-SU4
PTXPF-AD-20A
PTXPF-AD-20A-SU4
PTXPF-AD-25A
PTXPF-AD-25A-SU4
PTXPF-AD-32A
PTXPF-AD-40A
PTXPF-AD-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2

฿ 384.03

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 1,254.79

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 367.65

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 1,254.79

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 394.84

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,435.70

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 521.42

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,887.99

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 600.39

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1B (25 A)1B (25 A)

฿ 3,096.77

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] SUS3041B (25 A)1B (25 A)

฿ 1,269.26

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,602.15

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 2,050.81

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน2B (50 A)2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 G (เกลียว)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 12
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก Sch. 80