1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิตติ้ง NPT, PN / นิปเปิลท่อ

ฟิตติ้ง NPT, PN / นิปเปิลท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 797.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งเกลียวเทเปอร์ NPT ชนิดต่าง ๆ สำหรับท่ออเมริกัน จัดส่งด้วยระยะเวลาสั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีเกลียว PT มาตรฐาน JIS อีกด้วย (NPTXPTN/NPTXPTS)

รหัสสินค้า
NPT-PN-8A-75L
NPT-PN-8A-75L-SU4
NPT-PN-8A-100L
NPT-PN-8A-100L-SU4
NPT-PN-8A-150L
NPT-PN-8A-150L-SU4
NPT-PN-10A-75L
NPT-PN-10A-75L-SU4
NPT-PN-10A-100L
NPT-PN-10A-100L-SU4
NPT-PN-10A-150L
NPT-PN-10A-150L-SU4
NPT-PN-15A-75L
NPT-PN-15A-75L-SU4
NPT-PN-15A-100L
NPT-PN-15A-100L-SU4
NPT-PN-15A-150L
NPT-PN-15A-150L-SU4
NPT-PN-20A-75L
NPT-PN-20A-75L-SU4
NPT-PN-20A-100L
NPT-PN-20A-100L-SU4
NPT-PN-20A-150L
NPT-PN-20A-150L-SU4
NPT-PN-25A-75L
NPT-PN-25A-75L-SU4
NPT-PN-25A-100L
NPT-PN-25A-100L-SU4
NPT-PN-25A-150L
NPT-PN-25A-150L-SU4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 797.42

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)1 / 4B (8 A)75

฿ 1,182.19

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS1 / 4B (8 A)75

฿ 1,114.45

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)1 / 4B (8 A)100

฿ 1,558.72

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS1 / 4B (8 A)100

฿ 1,269.26

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)1 / 4B (8 A)150

฿ 1,906.08

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS1 / 4B (8 A)150

฿ 893.81

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)3 / 8B (10 A)75

฿ 1,182.19

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS3 / 8B (10 A)75

฿ 1,114.45

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)3 / 8B (10 A)100

฿ 1,558.72

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS3 / 8B (10 A)100

฿ 1,269.26

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)3 / 8B (10 A)150

฿ 1,906.08

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS3 / 8B (10 A)150

฿ 797.42

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)1 / 2B (15 A)75

฿ 1,182.19

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS1 / 2B (15 A)75

฿ 1,114.45

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)1 / 2B (15 A)100

฿ 1,558.72

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS1 / 2B (15 A)100

฿ 1,269.26

SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)1 / 2B (15 A)150

฿ 1,906.08

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS1 / 2B (15 A)150

฿ 864.77

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)3 / 4B (20 A)75

฿ 1,327.15

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS3 / 4B (20 A)75

฿ 1,182.19

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)3 / 4B (20 A)100

฿ 1,790.30

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS3 / 4B (20 A)100

฿ 1,327.15

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)3 / 4B (20 A)150

฿ 2,137.66

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS3 / 4B (20 A)150

฿ 968.13

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)1B (25 A)75

฿ 1,558.72

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS1B (25 A)75

฿ 1,304.24

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)1B (25 A)100

฿ 2,079.76

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS1B (25 A)100

฿ 1,558.72

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (STPG370)1B (25 A)150

฿ 2,725.16

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS304TPS1B (25 A)150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 NPT (เกลียวนอก) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 12 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก Sch. 80