(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Gust เครื่องเป่าลม (R) (ชนิด U2V) ซึ่งเป็น เครื่องเป่าลม แบบใช้ไฟฟ้า ของชุด ความดัน สูงชนิดกระแสน้ำวน
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ใบพัดใหม่และ พัดลมระบายความร้อน ขนาดใหญ่ทำให้สามารถใช้งานได้เต็มสเปกตรัม
·ประเภทที่มี แบบฝัง ตัวเก็บเสียง ประสิทธิภาพสูง ใน ตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน จักรกลอัตโนมัติ , degassing, สายพานลำเลียงผง, ถังบรรจุสาร บำบัดน้ำเสียและ เครื่องตัด
รหัสสินค้า |
---|
U2V-07S |
U2V-07T |
U2V-10S |
U2V-10T |
U2V-20S |
U2V-20T |
U2V-30T |
U2V-40S |
U2V-40T |
U2V-70S |
U2V-70T |
U2V-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณ ลม สูงสุดของ เครื่องเป่าลม (ลบ.ม. / นาที) | แหล่งที่มาของไดรฟ์ (ประเภท) | แหล่งไดรฟ์ (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | สัญญาณรบกวน (เดซิเบล) | การไหลของอากาศสูงสุดของ เครื่องเป่าลม [ความแตกต่าง] (m3 / นาที) | ค่า เสียง [ความแตกต่าง] (เดซิเบล) | อัตราการไหล อากาศ เครื่องเป่าลม (50 เฮิร์ตซ์) (m3 / นาที) | อัตราการไหล อากาศ เครื่องเป่าลม (60 เฮิร์ตซ์) (m3 / นาที) | เสียงรบกวนรายละเอียด dB (ปริมาณลมสูงสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,186.66 | SAE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.52 | 1 เฟส | 100 V | 47 | 1 หรือน้อยกว่า | 50 หรือน้อยกว่า | 0.45 | 0.52 | 45 dB (50 hz) / 47 dB (60 hz) | ||
฿ 14,552.28 | SAE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.52 | 3 เฟส | 200/220 V | 47 | 1 หรือน้อยกว่า | 50 หรือน้อยกว่า | 0.45 | 0.52 | 45 dB (50 hz) / 47 dB (60 hz) | ||
฿ 21,511.66 | SAE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.7 | 1 เฟส | 100 V | 52 | 1 หรือน้อยกว่า | ถึง 55 | 0.6 | 0.7 | 48 dB (50 hz) / 52 dB (60 hz) | ||
฿ 16,061.46 | SAE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.7 | 3 เฟส | 200/220 V | 52 | 1 หรือน้อยกว่า | ถึง 55 | 0.6 | 0.7 | 48 dB (50 hz) / 52 dB (60 hz) | ||
฿ 25,828.33 | SAE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 1 เฟส | 100 V | 55 | 1 หรือน้อยกว่า | ถึง 55 | 0.7 | 0.8 | 52 dB (50 hz) / 55 dB (60 hz) | ||
฿ 24,130.00 | SAE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 3 เฟส | 200/220 V | 55 | 1 หรือน้อยกว่า | ถึง 55 | 0.7 | 0.8 | 52 dB (50 hz) / 55 dB (60 hz) | ||
฿ 20,110.97 | SAE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.15 | 3 เฟส | 200/220 V | 57 | ถึง 5 | ถึง 60 | 1.0 | 1.15 | 53 dB (50 hz) / 57 dB (60 hz) | ||
฿ 26,665.69 | SAE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.3 | 1 เฟส | 100/200 V | 58 | ถึง 5 | ถึง 60 | 1.1 | 1.3 | 54 dB (50 hz) / 58 dB (60 hz) | ||
฿ 32,408.33 | SAE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.3 | 3 เฟส | 200/220 V | 58 | ถึง 5 | ถึง 60 | 1.1 | 1.3 | 54 dB (50 hz) / 58 dB (60 hz) | ||
฿ 35,477.41 | SAE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2.2 | 1 เฟส | 100/200 V | 63 | ถึง 5 | ถึง 65 | 1.8 | 2.2 | 60 dB (50 hz) / 63 dB (60 hz) | ||
฿ 40,193.33 | SAE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 3 เฟส | 200/220 V | 63 | ถึง 5 | ถึง 65 | 2.0 | 2.4 | 60 dB (50 hz) / 63 dB (60 hz) | ||
฿ 39,669.06 | SAE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4.0 | 3 เฟส | 200/220 V | 69 | ถึง 5 | ถึง 70 | 3.3 | 4.0 | 64 dB (50 hz) / 69 dB (60 hz) |
กำลังโหลด …
ประเภทใบพัด | หมุนวน กระแสไฟฟ้า | เครื่องวัดความถี่ | 50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต | วัสดุ | ปลอก ADC12, ใบพัด: ADC12/A5052P |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เครื่องเป่าลม | รูปทรง มาตรฐาน | อุณหภูมิดูด (สูงสุด) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง