1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น SN

แผ่น SN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,747.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ไม่จำเป็นต้องแก้ไขวาง แผ่น ใต้หรือระหว่างเครื่องเท่านั้นเสถียรด้วยอัตราส่วน เครื่องวัดความถี่ เรโซแนนซ์ต่ำและการ การรีด เพียงเล็กน้อย

รหัสสินค้า
SN-2
SN-5
SN-15
SN-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 1,747.93

TIC ANTIVIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน สีเหลือง

฿ 1,897.63

TIC ANTIVIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน สีเขียว

฿ 1,897.63

TIC ANTIVIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน ส้ม

฿ 1,816.32

TIC ANTIVIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เจลกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / แผ่น / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน / บัฟเฟอร์ คุณสมบัติทางกายภาพ มาตรฐาน / ความทนทาน / ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต / ทนความร้อน / ทนความเย็น / กันน้ำ / ทนสารเคมี / ความทนโอโซน / ทนแรงกระแทกได้ดี
ความหนา(มิลลิเมตร) 7 ประเภทของเจล กันสั่นสะเทือน แผ่น วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน Shore A
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 100