1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิปเจลวัสดุดูดซับแรงสั่นสะเทือน ป้องกันการสั่นสะเทือน【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชิปเจลวัสดุดูดซับแรงสั่นสะเทือน ป้องกันการสั่นสะเทือน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 980.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถเลือกความกว้างและความหนาต่าง ๆ ของของเทปได้ตามการใช้งาน สามารถใช้งานได้ภายใต้สภาวะอุณหภูมิตั้งแต่ -40°C ถึง + 100°C

รหัสสินค้า
GC-1
GC-2
GC-3
GC-4
GC-5
GC-6
GC-7
GC-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 980.30

TIC ANTIVIBRATION MATERIAL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 31010

฿ 1,112.44

TIC ANTIVIBRATION MATERIAL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 51010

฿ 1,377.39

TIC ANTIVIBRATION MATERIAL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 31515

฿ 1,608.69

TIC ANTIVIBRATION MATERIAL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 51515

฿ 2,330.85

TIC ANTIVIBRATION MATERIAL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 101515

฿ 1,746.43

TIC ANTIVIBRATION MATERIAL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 32020

฿ 2,017.52

TIC ANTIVIBRATION MATERIAL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 52020

฿ 2,961.71

TIC ANTIVIBRATION MATERIAL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 102020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เจลกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน / บัฟเฟอร์ คุณสมบัติทางกายภาพ มาตรฐาน / ความทนทาน / ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต / ทนความร้อน / ทนความเย็น / กันน้ำ / ทนสารเคมี / ความทนโอโซน / ทนแรงกระแทกได้ดี
ประเภทของเจล กันสั่นสะเทือน ชิป IC วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน Shore A ทนทานสารเคมี น้ำกลั่น / เมทิลแอลกอฮอล์ / กรดไฮโดรคลอริก / เกลือแกง / โซเดียมไฮดรอกไซด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ(°ค) -40:: 100 สี โปร่งแสง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้ามีอายุการใช้งานหรือไม่?
ตอบ: แม้ว่าจะมีคุณสมบัติความทนทานสูงและทนต่อการตกต่ำแต่ก็ไม่มีระยะเวลา รับประกัน αGEL เนื่องจากการกำหนดอายุการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงผ่านการทดสอบการเร่งความเร็วนั้นทำได้ยาก
คำถาม: ความถี่ในการทำงานที่แนะนำคือเท่าไร?
ตอบ: เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการป้องกันการสั่นสะเทือนความถี่ของวัตถุเป้าหมายต้องเป็นอย่างน้อย √2 เท่าของจุดสั่นพ้อง ความถี่ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันการสั่นสะเทือนมากที่สุดเรียกว่า "ความถี่ในการทำงานที่แนะนำ" โปรดเลือกวัสดุกันการสั่นสะเทือนที่เหมาะสมตามความถี่ของวัตถุเป้าหมายด้วย