(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองบีเวลชนิด L นั้นไม่ต้องบำรุงรักษา และเติมจาระบีคุณภาพสูงในสารหล่อลื่นแล้ว
[คุณสมบัติ]
· กล่องขนาดกะทัดรัดทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
· เสียงรบกวนต่ำ ประสิทธิภาพสูง ตัวลดรอบใช้เฟืองดอกจอกที่ผ่านการชุบแข็งคาร์บูไรซ์
· ตัวเรือนใช้อลูมิเนียมดายคาส และตลับลูกปืนใช้ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การกระจายเอาท์พุตไปยังหลายแกน
รหัสสินค้า |
---|
KBX-101L |
KBX-102L |
KBX-151L |
KBX-152L |
KBX-201L |
KBX-202L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อัตราส่วนลด | เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน (φ) | แบ็คแลช/ระยะฟรี มุม หมุน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 (เส้นผ่าศูนย์กลางพุ่มไม้) (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2 (φ) | ความกว้างของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | ความสูงของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,277.39 | KHK BEVEL BOX KBX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 10 | 16' to 44' | 10 | 10 | 62 | 40 | 82 | ||
฿ 5,720.70 ฿ 3,199.59 | BEVEL BOX KBX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 10 | 30' ถึง 1°23' | 10 | 10 | 62 | 40 | 82 | ||
฿ 8,819.98 | KHK BEVEL BOX KBX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 15 | 10' to 37' | 15 | 15 | 107 | 66 | 140 | ||
฿ 8,791.40 | KHK BEVEL BOX KBX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 15 | 19' ถึง 1°09' | 15 | 15 | 107 | 66 | 140 | ||
฿ 16,843.72 | KHK BEVEL BOX KBX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 20 | 8' to 33' | 20 | 20 | 128 | 76 | 166 | ||
฿ 16,843.72 | KHK BEVEL BOX KBX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 20 | 15' to 60' | 20 | 20 | 128 | 76 | 166 |
กำลังโหลด …
Class ติดตั้ง | หน้าแปลน | ชนิด | เฟืองดอกจอก | มีหรือไม่มี มอเตอร์ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เพลา เอาต์พุต | ตัน | ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต | เพลาเดี่ยวอื่น ๆ | วัสดุ เพลา | เหล็กกล้า |
วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | อัลลอยเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง