(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีพีแร็คประมวลผลทรง แบบกลม มี ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. h9 ทำ S45Cสะดวกในการใช้งานเมื่อต้องใช้ชั้นวางในการเคลื่อนที่ซึ่งกันและกัน
รหัสสินค้า |
---|
SROCP2.5-500 |
SROCP5-500 |
SROCP10-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | OD (Ø) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,553.45 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.7958 | 505 | 200 | 500 | 10 | 9.2 | ||
฿ 2,731.36 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5915 | 505 | 99 | 500 | 15 | 13.41 | ||
฿ 9,823.31 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.1831 | 1010 | 99 | 1000 | 30 | 26.82 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม ตากผ้า | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ |
ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | วัสดุ | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง