(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตนเลส SUS304 เหมาะสำหรับเครื่องจักรอาหารที่ไม่เป็น สนิม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯนอกจากนี้ยังมีประเภทการประมวลผลของรูยึด
รหัสสินค้า |
---|
SUR1-500 |
SUR1.5-500 |
SUR2-500 |
SUR2.5-500 |
SUR3-500 |
SUR4-500 |
SURF1.5-1000 |
SURF2-1000 |
SURF2.5-1000 |
SURF3-1000 |
SURF4-1000 |
SURFD1.5-1000 |
SURFD2-1000 |
SURFD2.5-1000 |
SURFD3-1000 |
SURFD4-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | บังคับขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,168.65 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 505 | 159 | 500 | 10 | ไม่ | 12 | - | - | ||
฿ 4,753.78 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 505 | 105 | 500 | 15 | ไม่ | 20 | - | - | ||
฿ 6,708.11 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 505 | 79 | 500 | 20 | ไม่ | 25 | - | - | ||
฿ 8,994.05 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 505 | 63 | 500 | 25 | ไม่ | 30 | - | - | ||
฿ 11,363.18 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 505 | 52 | 500 | 30 | ไม่ | 35 | - | - | ||
฿ 17,303.78 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 505 | 39 | 500 | 40 | ไม่ | 45 | - | - | ||
฿ 9,869.19 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 1000 | 15 | การมี | 20 | - | - | ||
฿ 13,763.57 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 1000 | 20 | การมี | 25 | - | - | ||
฿ 18,431.44 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 1000 | 25 | การมี | 30 | - | - | ||
฿ 23,117.48 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 1000 | 30 | การมี | 35 | - | - | ||
฿ 35,672.04 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 1000 | 40 | การมี | 45 | - | - | ||
฿ 11,818.82 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 1000 | 15 | การมี | 20 | 6 | M5 | ||
฿ 16,196.71 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 1000 | 20 | การมี | 25 | 6 | M6 | ||
฿ 21,077.82 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 1000 | 25 | การมี | 30 | 6 | M8 | ||
฿ 25,915.14 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 1000 | 30 | การมี | 35 | 6 | M10 | ||
฿ 39,772.42 | KHK LAC GEARS SUR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 1000 | 40 | การมี | 45 | 6 | M12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | สารละลาย การรักษา | ฟัน สายดิน | ไม่ |
เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) | KHK R 001 - Class 5 | วัสดุ | SUS303 / SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง