(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำผิวฟันใช้กับวัสดุ S45C สำหรับความแข็งของผิวฟัน 50 ถึง 60HRC พื้นผิวฟันชุดเกรด KHK R001 3 ชั้นชุบแข็งราคาสมเหตุสมผลผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พื้นผิว ปลายทั้งสองสามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | บังคับขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,125.86 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 98 | 29 | 100 | 10 | ไม่ | 12 | - | - | ||
฿ 2,187.93 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 101 | 20 | 100 | 15 | ไม่ | 20 | - | - | ||
฿ 2,311.37 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 98 | 14 | 100 | 20 | ไม่ | 25 | - | - | ||
฿ 2,381.80 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 100 | 11 | 100 | 25 | ไม่ | 30 | - | - | ||
฿ 2,540.00 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 101 | 9 | 100 | 30 | ไม่ | 35 | - | - | ||
฿ 2,990.31 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 98 | 6 | 100 | 40 | ไม่ | 45 | - | - | ||
฿ 4,087.53 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 108 | 5 | 110 | 50 | ไม่ | 50 | - | - | ||
฿ 5,765.13 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 111 | 4 | 110 | 60 | ไม่ | 60 | - | - | ||
฿ 5,626.55 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 301.59 | 96 | 300 | 10 | การมี | 12 | - | - | ||
฿ 8,773.11 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 499.51 | 159 | 500 | 10 | การมี | 12 | - | - | ||
฿ 22,437.03 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 1000 | 15 | การมี | 20 | - | - | ||
฿ 11,161.77 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 500 | 15 | การมี | 20 | - | - | ||
฿ 23,863.64 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 1000 | 20 | การมี | 25 | - | - | ||
฿ 12,146.29 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 502.65 | 80 | 500 | 20 | การมี | 25 | - | - | ||
฿ 25,468.14 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 1000 | 25 | การมี | 30 | - | - | ||
฿ 12,863.81 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 502.65 | 64 | 500 | 25 | การมี | 30 | - | - | ||
฿ 27,159.75 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 1000 | 30 | การมี | 35 | - | - | ||
฿ 13,605.59 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 500 | 30 | การมี | 35 | - | - | ||
฿ 33,175.42 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 1000 | 40 | การมี | 45 | - | - | ||
฿ 15,680.99 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 502.65 | 40 | 500 | 40 | การมี | 45 | - | - | ||
฿ 36,415.15 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 1005.31 | 64 | 1000 | 50 | การมี | 50 | - | - | ||
฿ 17,960.54 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 502.65 | 32 | 500 | 50 | การมี | 50 | - | - | ||
฿ 44,266.98 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 999.03 | 53 | 1000 | 60 | การมี | 60 | - | - | ||
฿ 22,961.83 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 490.09 | 26 | 500 | 60 | การมี | 60 | - | - | ||
฿ 23,433.83 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 1000 | 15 | การมี | 20 | 6 | M5 | ||
฿ 12,036.78 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 500 | 15 | การมี | 20 | 4 | M5 | ||
฿ 24,858.91 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 1000 | 20 | การมี | 25 | 6 | M6 | ||
฿ 13,018.27 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 502.65 | 80 | 500 | 20 | การมี | 25 | 4 | M6 | ||
฿ 26,494.42 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 1000 | 25 | การมี | 30 | 6 | M8 | ||
฿ 28,172.38 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 1000 | 30 | การมี | 35 | 6 | M10 | ||
฿ 14,505.53 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 500 | 30 | การมี | 35 | 4 | M10 | ||
฿ 34,673.73 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 1000 | 40 | การมี | 45 | 6 | M12 | ||
฿ 16,894.08 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 502.65 | 40 | 500 | 40 | การมี | 45 | 4 | M12 | ||
฿ 37,909.57 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 1005.31 | 64 | 1000 | 50 | การมี | 50 | 5 | M14 | ||
฿ 19,122.94 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 502.65 | 32 | 500 | 50 | การมี | 50 | 3 | M14 | ||
฿ 45,939.12 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 999.03 | 53 | 1000 | 60 | การมี | 60 | 5 | M16 | ||
฿ 24,221.77 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 490.09 | 26 | 500 | 60 | การมี | 60 | 3 | M16 | ||
฿ 6,379.76 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 301.59 | 96 | 300 | 10 | การมี | 12 | 3 | M4 | ||
฿ 9,567.93 | KHK LAC GEARS SRG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 499.51 | 159 | 500 | 10 | การมี | 12 | 4 | M4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ความถี่สูง | ฟัน สายดิน | การมี |
เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) | KHK R 001 - Class 3 | วัสดุ | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง