1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แร็ค CP พร้อมรูโบลท์

แร็ค CP พร้อมรูโบลท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,324.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แร็คเกียร์ที่ใช้งานได้หลากหลายที่สุด เช่น เกรด S45C และ KHK4 ในราคาที่สมเหตุสมผล
[คุณสมบัติ]
· แร็ค CP พร้อมรูยึดที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มาพร้อมไลน์อัพเต็มรูปแบบ
· สามารถใช้งานกับรูยึดได้ทันที
· เนื่องจากการเชื่อมปลายทั้งสองข้างจะต้องตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร จึงสามารถใช้โดยเชื่อมต่อแร็คได้
· มีพิตช์ ความยาว และตัวแปรอื่น ๆ ให้เลือกหลากหลายในราคาที่เหมาะสม
· ออกแบบมาเพื่อให้ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุนของพีเนียนเป็นจำนวนเต็ม คือ 50, 100, 150 มม.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น เครื่องมือกล การติดตั้งระบบการผลิต และอุปกรณ์ยก

รหัสสินค้า
SRCPFD5-1000
SRCPFD5-1500
SRCPFD5-2000
SRCPFD5-500J
SRCPFD10-1000
SRCPFD10-1500
SRCPFD10-2000
SRCPFD10-500J
SRCPFD15-1000
SRCPFD15-1500
SRCPFD15-2000
SRCPFD15-500J
SRCPFD20-1000
SRCPFD20-1500
SRCPFD20-2000
SRCPFD20-500J
SRCPFK2.5-500J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง
(ฟัน)
ความยาว (ขนาดเกลียว) ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนหลุม บังคับขนาด สกรู

฿ 4,453.78

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 3 วัน 101.59151000200100015206M5

฿ 6,488.52

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 13 วัน 101.59151500300150015209M5

฿ 8,664.77

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 4 วัน 101.591520504102000152012M5

฿ 2,421.07

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 3 วัน 101.591550010050015204M5

฿ 9,106.08

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 5 วัน 103.18311000100100030356M10

฿ 13,232.03

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 4 วัน 103.18311500150150030359M10

฿ 18,166.12

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 4 วัน 103.183120502052000303512M10

฿ 4,617.17

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 7 วัน 103.18315005050030354M10

฿ 19,611.97

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 4 วัน 104.7746100567100050505M14

฿ 29,113.42

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 4 วัน 104.77461500100150050507M14

฿ 38,845.87

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 4 วัน 104.774620401362000505010M14

฿ 9,731.02

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 7 วัน 104.77464953350050503M14

฿ 26,404.49

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 4 วัน 106.3662100050100060605M16

฿ 39,463.01

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 4 วัน 106.3662150075150060607M16

฿ 53,615.05

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 4 วัน 106.366220401022000606010M16

฿ 13,018.23

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 7 วัน 106.36625002550060603M16

฿ 2,324.37

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 7 วัน 100.795850020050010124M4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชั้น ประเภท ฟัน มาตรฐาน วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่
ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การมี วัสดุ S45C