(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แร็คนิรภัย CP แบบเพิ่มความแข็งแรงของเฟือง วัสดุ SCM440 แบบนิรภัย
รหัสสินค้า |
---|
KRCPF5-1000 |
KRCPF5-500 |
KRCPF10-1000 |
KRCPF10-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,748.42 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5915 | 1000 | 200 | 1000 | 15 | 20 | ||
฿ 3,430.97 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5915 | 500 | 100 | 500 | 15 | 20 | ||
฿ 14,837.03 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.1831 | 1000 | 100 | 1000 | 30 | 35 | ||
฿ 7,300.73 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.1831 | 500 | 50 | 500 | 30 | 35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | การกลั่นด้วยความร้อน | ฟัน สายดิน | ไม่ |
ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การมี | วัสดุ | SCM440 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง