(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SRCPF ซีรีส์ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ พื้นผิว ฟัน ชั้นวางเป็น มาตรฐาน ลดต้นทุนและความแข็งแรง ฟัน มากกว่า 2 เท่าของซีรีส์ SRCPFชั้นวางระบบ การชุบแข็ง ราคาประหยัดพร้อมอายุการใช้งานยาวนานและมีความแข็งแรงสูงมี J-series
รหัสสินค้า |
---|
SRCPF5-1000H |
SRCPF10-1000H |
SRCPF15-1000H |
SRCPF20-1000H |
SRCPFD5-1000HJ |
SRCPFD15-1000HJ |
SRCPFD20-1000HJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | บังคับขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,967.85 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5915 | 1000 | 200 | 15 | 20 | - | - | ||
฿ 10,629.55 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.1831 | 1000 | 100 | 30 | 35 | - | - | ||
฿ 20,948.93 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4.7746 | 1005 | 67 | 50 | 50 | - | - | ||
฿ 28,688.44 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6.3662 | 1000 | 50 | 60 | 60 | - | - | ||
฿ 7,949.61 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5915 | 1000 | 200 | 15 | 20 | 6 | M5 | ||
฿ 22,509.61 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4.7746 | 1005 | 67 | 50 | 50 | 5 | M14 | ||
฿ 30,460.80 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6.3662 | 1000 | 50 | 60 | 60 | 5 | M16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ความยาว (ขนาดเกลียว) | 1000 | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ความถี่สูง |
ฟัน สายดิน | ไม่ | ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การมี | วัสดุ | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง