(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตจาก SCM440 ที่ผ่านการกลั่นด้วยความร้อนพร้อม พื้นผิว ฟัน ชุบแข็ง ด้วย การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ เพื่อ พื้นผิว ฟัน แข็งแรงกว่าชั้นที่ผ่านการกลั่นด้วยความร้อนถึง 50%ชั้นวางที่ทนทานสำหรับการออกแบบที่กะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
KRF1.5-1000H |
KRF2-1000H |
KRF2.5-1000H |
KRF3-1000H |
KRF4-1000H |
KRF5-1000H |
KRFD1.5-1000HJ |
KRFD2-1000HJ |
KRFD2.5-1000HJ |
KRFD3-1000HJ |
KRFD4-1000HJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | บังคับขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,879.22 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 20 | - | - | ||
฿ 12,543.63 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | - | - | ||
฿ 14,915.42 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 30 | - | - | ||
฿ 17,869.75 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | - | - | ||
฿ 24,901.91 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | - | - | ||
฿ 32,974.31 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 1005.31 | 64 | 50 | 50 | - | - | ||
฿ 11,932.14 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 20 | 6 | M5 | ||
฿ 13,629.72 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | 6 | M6 | ||
฿ 16,001.51 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 30 | 6 | M8 | ||
฿ 18,989.01 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | 6 | M10 | ||
฿ 26,591.04 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | 6 | M12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ความยาว (ขนาดเกลียว) | 1000 | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ความถี่สูง |
ฟัน สายดิน | ไม่ | ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การมี | เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) | KHK R 001 - Class 4 |
วัสดุ | SCM440 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง