1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองสกรู AN

เฟืองสกรู AN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 815.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้อลูมิเนียมบรอนซ์เป็นวัสดุสำหรับเฟืองเลื่อนที่มีความทนทาน โดยสามารถทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม เฟืองแบบบิดเกลียวมีแนวโน้มที่จะสึกหรอและกะเทาะได้ง่าย จึงแนะนำให้ใช้วัสดุหลายแบบผสมกัน

รหัสสินค้า
AN1-13L
AN1-13R
AN1-15L
AN1-15R
AN1.5-10L
AN1.5-10R
AN1.5-13L
AN1.5-13R
AN1.5-15L
AN1.5-15R
AN2-10L
AN2-10R
AN2-13L
AN2-13R
AN2-15L
AN2-15R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ทิศทางการบิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางของเจ้านาย B
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู A
(φ)

฿ 1,012.63

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 10113ซ้าย610156

฿ 1,012.63

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 10113ขวา610156

฿ 1,044.15

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 10115ซ้าย610186

฿ 1,044.15

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 10115ขวา610186

฿ 815.61

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 6 วัน 101.510ซ้าย815168

฿ 815.61

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 101.510ขวา815168

฿ 1,191.79

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 101.513ซ้าย10152310

฿ 1,191.79

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 101.513ขวา10152310

฿ 1,457.91

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 101.515ซ้าย10152510

฿ 1,457.91

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 101.515ขวา10152510

฿ 1,395.80

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 10210ซ้าย12202212

฿ 1,395.80

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 10210ขวา12202212

฿ 1,893.39

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 10213ซ้าย12203012

฿ 1,893.39

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 10213ขวา12203012

฿ 2,258.92

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 10215ซ้าย12203512

฿ 2,258.92

KHK GEARS AN 1 ชิ้น 4 วัน 10215ขวา12203512

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ(มิลลิเมตร) ทองเหลือง กระบวนการอบด้วยความร้อน(φ) ไม่ ฟัน สายดิน ไม่
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูเพลา รูกลม ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู H7
วัสดุ ระบบ โลหะ CAC702 มุม บิด(°) 45 เกรด ความแม่นยำ เกรด N9
รูสลัก, รูกุญแจ(มิลลิเมตร) NA สเปค รู เพลา สินค้ามีรูไพล็อต