(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองเกลียวสกรูที่มีแกนไขว้ (R & R, L & L) และแกนขนาน (R & L) ขึ้นอยู่กับทิศทางของสกรูที่นำมาใช้ร่วมกัน เลือกใช้งานโดยคำนึงถึงทิศทางตามแนวแกนและทิศทางการหมุน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ทิศทางการบิด | รูเพลา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของเจ้านาย B (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู A (φ) | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | ขนาดรู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 361.97 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 13 | ซ้าย | รูกลม | 6 | 10 | 15 | 6 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 687.30 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 | 13 | ซ้าย | รูกลม+ แตะ | 6 | 10 | 15 | 6 | NA | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 363.25 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 13 | ขวา | รูกลม | 6 | 10 | 15 | 6 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 549.43 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 13 | ขวา | รูกลม+ แตะ | 6 | 10 | 15 | 6 | NA | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 359.75 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 15 | ซ้าย | รูกลม | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 702.02 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 15 | ซ้าย | รูกลม+ แตะ | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,064.22 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 15 | ซ้าย | รูกลม+ แตะ | 6 | 10 | 18 | 8 | NA | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 376.69 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 15 | ขวา | รูกลม | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 669.81 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 15 | ขวา | รูกลม+ แตะ | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,064.22 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 15 | ขวา | รูกลม+ แตะ | 6 | 10 | 18 | 8 | NA | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 461.64 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 20 | ซ้าย | รูกลม | 8 | 10 | 25 | 8 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 786.81 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 20 | ซ้าย | รูกลม+ แตะ | 8 | 10 | 25 | 8 | NA | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,381.89 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 20 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 8 | 10 | 25 | 10 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,380.98 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 20 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 8 | 10 | 25 | 12 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 461.64 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 20 | ขวา | รูกลม | 8 | 10 | 25 | 8 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 786.81 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 20 | ขวา | รูกลม+ แตะ | 8 | 10 | 25 | 8 | NA | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,381.89 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 20 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 8 | 10 | 25 | 10 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,380.98 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 20 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 8 | 10 | 25 | 12 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 540.13 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 26 | ซ้าย | รูกลม | 10 | 10 | 30 | 10 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,098.20 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 30 | 10 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,459.27 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 30 | 12 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,458.21 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 30 | 14 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,457.76 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 30 | 15 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,457.15 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 30 | 16 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,456.54 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 30 | 17 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 540.13 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 26 | ขวา | รูกลม | 10 | 10 | 30 | 10 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,098.20 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 26 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 30 | 10 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,459.27 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 26 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 30 | 12 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,458.21 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 26 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 30 | 14 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,457.76 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 26 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 30 | 15 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,457.15 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 26 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 30 | 16 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,456.54 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 26 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 30 | 17 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 609.22 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 30 | ซ้าย | รูกลม | 10 | 10 | 35 | 10 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,197.15 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 10 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,559.80 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 12 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,558.71 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 14 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,558.25 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 15 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,557.63 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 16 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,557.01 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 17 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,556.08 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 18 | 6 × 2.8 | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,555.46 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 19 | 6 × 2.8 | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 609.22 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 30 | ขวา | รูกลม | 10 | 10 | 35 | 10 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,197.15 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 10 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,559.80 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 12 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,558.71 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 14 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,558.25 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 15 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,557.63 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 16 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,557.01 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 17 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,556.08 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 18 | 6 × 2.8 | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,555.46 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 10 | 35 | 19 | 6 × 2.8 | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 410.72 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 10 | ซ้าย | รูกลม | 8 | 15 | 16 | 8 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 716.25 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 10 | ซ้าย | รูกลม+ แตะ | - | 15 | 16 | 8 | NA | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 410.72 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 10 | ขวา | รูกลม | 8 | 15 | 16 | 8 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 716.25 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 10 | ขวา | รูกลม+ แตะ | - | 15 | 16 | 8 | NA | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 471.34 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 13 | ซ้าย | รูกลม | 10 | 15 | 23 | 10 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,058.65 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 13 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 23 | 10 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 494.44 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 13 | ขวา | รูกลม | 10 | 15 | 23 | 10 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 538.58 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 15 | ซ้าย | รูกลม | 10 | 15 | 25 | 10 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,126.19 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 15 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 25 | 10 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,525.41 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 15 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 25 | 12 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 538.58 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 15 | ขวา | รูกลม | 10 | 15 | 25 | 10 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,126.19 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 15 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 25 | 10 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,525.41 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 15 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 25 | 12 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 667.69 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ซ้าย | รูกลม | 12 | 15 | 30 | 12 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,255.60 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 30 | 12 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,655.28 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 30 | 14 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,654.50 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 30 | 15 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,653.88 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 30 | 16 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,653.11 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 30 | 17 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 606.19 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ขวา | รูกลม | 12 | 15 | 30 | 12 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,255.60 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 30 | 12 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,655.28 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 30 | 14 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,654.50 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 30 | 15 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,653.88 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 30 | 16 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,653.11 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 30 | 17 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 901.11 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ซ้าย | รูกลม | 12 | 15 | 40 | 12 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,488.55 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 12 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,891.86 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 14 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,891.24 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 15 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,890.46 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 16 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,889.69 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 17 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,888.60 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 18 | 6 × 2.8 | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,887.68 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 19 | 6 × 2.8 | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,886.75 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 20 | 6 × 2.8 | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,884.73 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 22 | 6 × 2.8 | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 901.11 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ขวา | รูกลม | 12 | 15 | 40 | 12 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,488.55 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 12 | 4 × 1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,891.86 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 14 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,891.24 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 15 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,890.46 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 16 | 5 × 2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
วัสดุ(มิลลิเมตร) | เหล็กกล้า | กระบวนการอบด้วยความร้อน(φ) | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู | H7 | วัสดุ ระบบ โลหะ | S45C |
มุม บิด(°) | 45 | เกรด ความแม่นยำ | เกรด N9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง