1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองดอกจอก พลาสติก PB

เฟืองดอกจอก พลาสติก PB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 525.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MC901 ผลิตด้วย งานละเอียด JISB1704 เฟืองดอกจอก พลาสติก เกรด 4 เฟืองดอกจอก พลาสติกประสิทธิภาพสูงพร้อมความเงียบที่ยอดเยี่ยมเนื่องจาก แบบหล่อ ฟัน coniflex และสามารถใช้ได้โดยไม่ต้อง การหล่อลื่น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PB1-2040SALE
PB1-4020SALE
PB1.5-1545
PB1.5-2030
PB1.5-2040
PB1.5-3020
PB1.5-4020
PB1.5-4515
PB1.25-2040
PB1.25-4020
PB2-2030
PB2-2040
PB2-3020
PB2-4020
PB2-4515
PB2.5-1545
PB2.5-2030
PB2.5-2040
PB2.5-3020
PB2.5-4515
PB3-1545
PB3-2030
PB3-2040
PB3-3020
PB3-4020
PB3-4515
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
อัตราทด ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)

฿ 525.97

฿ 342.35

KHK GEARS PB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120266

฿ 867.34

฿ 570.88

KHK GEARS PB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10140268

฿ 605.80

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 3 วัน 101.5153108

฿ 597.87

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 101.5201.598

฿ 648.38

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 101.5202108

฿ 860.11

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 3 วัน 101.5301.5910

฿ 1,239.09

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 101.54021010

฿ 1,272.41

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 3 วัน 101.54531010

฿ 601.64

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 101.2520288

฿ 1,045.19

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 101.25402810

฿ 791.76

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 102201.51110

฿ 886.96

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 3 วัน 1022021512

฿ 1,251.75

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 102301.51110

฿ 1,921.83

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 3 วัน 1024021512

฿ 2,241.58

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 3 วัน 1024531512

฿ 917.20

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 102.51532012

฿ 1,127.37

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 102.5201.51512

฿ 1,333.94

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 102.52022012

฿ 1,749.00

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 102.5301.51515

฿ 3,543.63

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 102.54532015

฿ 1,269.70

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 1031532315

฿ 1,589.86

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 103201.51715

฿ 1,947.27

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 1032022216

฿ 2,526.75

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 103301.51715

฿ 4,499.81

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 1034022220

฿ 4,756.80

KHK GEARS PB 1 ชิ้น 4 วัน 1034532320

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองดอกจอก แบบตรง วัสดุ เรซิ่น กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่
ฟัน สายดิน ไม่ รูเพลา รูกลม กระบวนการเตรียมผิว ไม่
เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 4 สเปค รู เพลา สินค้ามีรูไพล็อต วัสดุ (รายละเอียด) MC901