(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากS45C,เฟืองดอกจอกพร้อมเพลางานละเอียด JISB1704 เกรด 3 เฟืองขับอยู่ภายใต้การกลั่นด้วยความร้อนเพื่อเพิ่มความแกร่งและสามารถได้รับอัตราทด 1/5 ในขั้นตอนดียว ส่วนเพลานั้นสามารถแต่งขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงได้หลายแบบ
รหัสสินค้า |
---|
SB1.5-1260 |
SB1.5-6012 |
SB2-1260 |
SB2-6012 |
SB2.5-1260 |
SB2.5-6012 |
SB3-1260 |
SB3-6012 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ขนาดของรู สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,039.83 | GEARS SB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 12 | 12 | 12.2 | M5 | ||
฿ 1,930.85 | GEARS SB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 60 | 12 | 12 | ไม่ | ||
฿ 1,307.82 | KHK GEARS SB | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 12 | 16 | 15.2 | M6 | ||
฿ 3,068.45 | KHK GEARS SB | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 60 | 16 | 15 | ไม่ | ||
฿ 1,800.45 | KHK GEARS SB | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 12 | 20 | 20.2 | M8 | ||
฿ 4,443.26 | KHK GEARS SB | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 60 | 20 | 20 | ไม่ | ||
฿ 2,278.85 | KHK GEARS SB | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 12 | 22 | 25.25 | M8 | ||
฿ 6,304.11 | KHK GEARS SB | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 60 | 22 | 20 | ไม่ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เฟืองดอกจอก แบบตรง | อัตราทด | 5 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | รูเพลา | รูกลม |
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) | Class 3 | รูเพลา ความเผื่อ | H7 |
สเปค รู เพลา | สินค้ามีรูไพล็อต | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง