1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร สเตนเลส ส SUM

เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร สเตนเลส ส SUM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 810.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • * ขายเป็น วัตถุ เดียวไม่ใช่เป็น คลองเลื่อย โปรดทราบว่า

รายละเอียดสินค้า

SUS303 ผลิตด้วย งานละเอียด JISB1704 เกรด 3 ตุ้มปี่ สเตนเลส งานละเอียด Mitre มุ่งเป้าไปที่การลดต้นทุนและเงียบเนื่องจาก แบบหล่อ ฟัน coniflex ใช้ในสถานที่ที่ไม่เป็น สนิม

ดรออิ้ง

ลักษณะภายนอก ของตุ้มปี่ สเตนเลส

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก ของตุ้มปี่ สเตนเลส

ลักษณะภายนอก

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าโมดูลจำนวน ซี่, แถว, ชุดรูปทรงเส้นผ่านศูนย์กลางรู
A
เส้นผ่านศูนย์กลางของบอส
B
เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิง
C
เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนปลาย
D
ระยะการประกอบ
E
ความยาวโดยรวม
F
ระยะห่าง ปลาย ฟัน
G
ความยาวของบอส
H
SUM1-20120B36162021.412013.9510.718
SUM1.5-201.520B38263032.123021.2416.0613
SUM2-20220B312344042.833724.8918.4114
SUM2.5-202.520B314425053.544832.5424.7719
SUM3-20320B316506064.245839.8430.1223
SUM4-20420B320648085.657550.7837.8327
SUM1-25125B36202526.412315.1611.218
SUM1.5-251.525B3103037.539.623422.2516.3111.5
SUM2-25225B312455052.834024.3316.4112.5
SUM2.5-252.525B3165562.566.045030.4120.5215
SUM3-25325B320657579.246037.8124.6217.5
SUM4-25425B32880100105.668049.3232.8320
รหัสสินค้าความยาวรู
I
ความกว้างของ ฟัน
J
ถือเส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว
K
ความแข็งแรงต่อแรงดัด ที่อนุญาต
(กก. · ม.)
ความแข็งแรงของปีก ฟัน อนุญาต
(กก. · ม.)
ขีด จำกัด ล่างของ แบ็คแลช/ระยะฟรี
(มม.)
ขีด จำกัด บนของ แบ็คแลช/ระยะฟรี
(มม.)
น้ำหนัก
(kg)
SUM1-201259.860.050.00610.030.130.019
SUM1.5-2019815.370.180.0220.050.150.074
SUM2-20221021.720.400.0520.060.160.15
SUM2.5-20291228.060.770.100.070.170.30
SUM3-20351531.571.360.180.080.180.52
SUM4-20452043.433.220.450.120.271.15
SUM1-2514615.030.0830.0120.030.130.035
SUM1.5-2519919.540.280.0420.050.150.11
SUM2-25201226.060.660.100.060.160.24
SUM2.5-25261534.571.290.200.070.170.46
SUM3-25322037.432.370.380.080.180.80
SUM4-25432555.295.430.900.120.271.72

ข้อควรระวัง / ข้อห้าม

ข้อควรระวังสำหรับลักษณะ ผลิตภัณฑ์

  1. 1. แรงบิด ที่อนุญาตที่แสดงด้านบนเป็น ค่าอ้างอิง ที่คำนวณภายใต้เงื่อนไขการใช้งานโดยพลการ
  2. 2. เส้นผ่านศูนย์กลางของ ปลาย ความยาวรวม และระยะห่างของ ปลาย ฟัน แสดงด้านบนเป็นค่าตามทฤษฎี และจะแตกต่างกันจริงขึ้นอยู่กับการลบมุม พื้นผิว การทําแชมเฟอร์ ของ ปลาย ฟัน
รหัสสินค้า
SUM1-20
SUM1-25
SUM1-30
SUM1.5-20
SUM1.5-25
SUM1.5-30
SUM2-20
SUM2-25
SUM2-30
SUM2.5-20
SUM2.5-25
SUM2.5-30
SUM3-20
SUM3-25
SUM3-30
SUM4-20
SUM4-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
สเปค รู เพลา

฿ 810.21

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012056สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 976.15

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 4 วัน 1012566สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 1,207.14

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 4 วัน -13068ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต

฿ 1,135.15

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 10 วัน 101.52088สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 1,337.30

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 10 วัน 101.525910สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 2,035.58

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 4 วัน -1.5301010ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต

฿ 1,550.11

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 3 วัน 102201012สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 2,017.26

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 10 วัน 102251212สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 2,944.98

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 4 วัน -2301212ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต

฿ 2,342.96

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 3 วัน 102.5201214สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 3,121.12

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 4 วัน 102.5251516สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 4,588.92

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 4 วัน -2.5301516ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต

฿ 3,367.82

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 4 วัน 103201516สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 4,483.71

MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 3 วัน 103252020สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 7,193.73

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 4 วัน -3302020ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต

฿ 6,138.49

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 4 วัน 104202020สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 8,488.78

KHK MITER GEARS SUM 1 ชิ้น 4 วัน 104252528สินค้ามีรูไพล็อต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร อัตราทด 1 วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน การมี รูเพลา รูกลม
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 3 รูเพลา ความเผื่อ H7
วัสดุ (รายละเอียด) SUS303