1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองดอกจอกซินเทอร์

เฟืองดอกจอกซินเทอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SMF5040 ผลิตด้วย เฟือง/เกียร์ เผาผนึก มี งานละเอียด สูงมีรูพรุนและยังคงความ ความสามารถหล่อลื่น ประหยัดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และลดต้นทุน JISB 1704 เฟืองดอกจอก งานละเอียด สูง เกรด 5

รหัสสินค้า
LM0.8-20
LM1-20
LM1.5-20
LM1.25-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)

฿ 154.82

MITER GEARS LM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.84.244

฿ 205.31

KHK MITER GEARS LM 1 ชิ้น 3 วัน 1014.955

฿ 326.78

KHK MITER GEARS LM 1 ชิ้น 4 วัน 101.58.486

฿ 237.13

KHK MITER GEARS LM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.256.366

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร จำนวน ซี่, แถว, ชุด(ฟัน) 20 อัตราทด 1
วัสดุ การหล่อ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่
รูเพลา รูกลม กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 5
รูเพลา ความเผื่อ H8 สเปค รู เพลา สินค้ามีรูไพล็อต วัสดุ (รายละเอียด) SMF5040