1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เฟืองดอกจอก MM

เฟืองดอกจอก MM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,136.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองดอกจอกที่ทำจาก SCM415 ส่วนฟันชุบคาร์บูไรซิงและทำให้เย็นทันที ความละเอียดสูง JISB1704 เกรด 4
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ฟันจะต้องผ่านการชุบคาร์บูไรซิง ลูกค้าจึงสามารถปรับแต่งเพิ่มเติม เช่น การตัดแต่งขึ้นรูปรู ร่องลิ่ม สล็อต และต๊าปได้ด้วยตัวเอง
· มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการเสียดสีได้มากกว่าเมื่อเทียบกับเฟืองดอกจอก SM และสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ด้วย
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้กับแกนมุมฉาก กลไก เครื่องมือกล อุปกรณ์วัดต่าง ๆ ฯลฯ

รหัสสินค้า
MM2-20
MM2-25
MM2-30
MM2.5-20
MM2.5-25
MM2.5-30
MM3-20
MM3-25SALE
MM4-20
MM4-25
MM4-30
MM5-20
MM5-25
MM5-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)

฿ 1,136.08

KHK MITER GEARS MM 1 ชิ้น 3 วัน 10220912

฿ 1,499.01

MITER GEARS MM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102251212

฿ 1,617.95

KHK MITER GEARS MM 1 ชิ้น 3 วัน 102301212

฿ 1,502.11

MITER GEARS MM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.5201115

฿ 1,755.81

KHK MITER GEARS MM 1 ชิ้น 4 วัน 102.5251516

฿ 2,193.20

KHK MITER GEARS MM 1 ชิ้น 4 วัน 102.5301516

฿ 1,548.04

KHK MITER GEARS MM 1 ชิ้น 3 วัน 103201416

฿ 2,013.34

฿ 1,163.71

MITER GEARS MM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103252020

฿ 2,219.08

KHK MITER GEARS MM 1 ชิ้น 3 วัน 104201820

฿ 3,475.48

KHK MITER GEARS MM 1 ชิ้น 3 วัน 104252525

฿ 5,587.47

KHK MITER GEARS MM 1 ชิ้น 4 วัน 104302528

฿ 4,077.59

KHK MITER GEARS MM 1 ชิ้น 4 วัน 105202625

฿ 6,400.80

KHK MITER GEARS MM 1 ชิ้น 5 วัน 105253028

฿ 9,102.73

KHK MITER GEARS MM 1 ชิ้น 4 วัน 105303028

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร อัตราทด 1 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการอบด้วยความร้อน การชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง และ การชุบแข็ง ฟัน สายดิน ไม่ รูเพลา รูกลม
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 4 รูเพลา ความเผื่อ H7
สเปค รู เพลา สินค้ามีรูไพล็อต วัสดุ (รายละเอียด) SCM415