(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ: S45C, ส่วน พื้นผิว ฟัน ดับ, ตุ้มปี่ เกลียว JISB1704 เกรด 4 ที่ งานละเอียด ตุ้มปี่ เกลียว ราคาสมเหตุสมผลพร้อมชิ้นส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากส่วน ฟัน ที่สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติมได้เช่นรู เพลา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ทิศทางการบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 652.19 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 20 | 5 | 6 | L | ||
฿ 624.57 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 20 | 5 | 6 | R | ||
฿ 701.77 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 | 25 | 6 | 6 | L | ||
฿ 701.77 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 | 25 | 6 | 6 | R | ||
฿ 829.94 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 30 | 6 | 8 | L | ||
฿ 829.94 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 30 | 6 | 8 | R | ||
฿ 723.27 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.5 | 20 | 8 | 8 | L | ||
฿ 723.27 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.5 | 20 | 8 | 8 | R | ||
฿ 879.58 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 25 | 9 | 10 | L | ||
฿ 879.58 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 25 | 9 | 10 | R | ||
฿ 1,056.97 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 30 | 10 | 10 | L | ||
฿ 1,056.97 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 30 | 10 | 10 | R | ||
฿ 905.46 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 20 | 10 | 12 | L | ||
฿ 927.22 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 20 | 10 | 12 | R | ||
฿ 1,056.97 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 25 | 12 | 12 | L | ||
฿ 1,056.97 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 25 | 12 | 12 | R | ||
฿ 1,705.39 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 30 | 12 | 12 | L | ||
฿ 1,705.39 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 30 | 12 | 12 | R | ||
฿ 1,495.17 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | 20 | 12 | 14 | L | ||
฿ 1,495.17 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 20 | 12 | 14 | R | ||
฿ 1,870.97 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 25 | 15 | 16 | L | ||
฿ 1,870.97 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 25 | 15 | 16 | R | ||
฿ 2,326.58 ฿ 1,309.63 | MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 30 | 15 | 16 | L | ||
฿ 2,326.58 ฿ 1,309.63 | MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 30 | 15 | 16 | R | ||
฿ 1,848.74 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 20 | 15 | 16 | L | ||
฿ 1,848.74 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 20 | 15 | 16 | R | ||
฿ 2,377.21 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 25 | 20 | 20 | R | ||
฿ 3,139.38 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 30 | 20 | 20 | L | ||
฿ 3,139.38 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 30 | 20 | 20 | R | ||
฿ 2,502.11 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.5 | 20 | 18 | 20 | L | ||
฿ 2,502.11 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.5 | 20 | 18 | 20 | R | ||
฿ 2,995.70 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.5 | 25 | 22 | 25 | L | ||
฿ 2,995.70 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.5 | 25 | 22 | 25 | R | ||
฿ 4,511.19 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.5 | 30 | 22 | 25 | L | ||
฿ 4,511.19 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.5 | 30 | 22 | 25 | R | ||
฿ 3,055.11 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 20 | 20 | 20 | L | ||
฿ 3,055.11 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 20 | 20 | 20 | R | ||
฿ 4,346.72 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 25 | 25 | 28 | L | ||
฿ 4,346.72 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 25 | 25 | 28 | R | ||
฿ 6,096.78 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 30 | 25 | 28 | L | ||
฿ 6,096.78 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 30 | 25 | 28 | R | ||
฿ 5,117.80 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 20 | 26 | 25 | L | ||
฿ 5,117.80 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 20 | 26 | 25 | R | ||
฿ 6,703.13 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 25 | 30 | 28 | L | ||
฿ 6,703.13 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 25 | 30 | 28 | R | ||
฿ 11,388.83 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 30 | 30 | 28 | L | ||
฿ 11,388.83 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 30 | 30 | 28 | R | ||
฿ 8,435.92 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 20 | 30 | 28 | L | ||
฿ 8,435.92 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 20 | 30 | 28 | R | ||
฿ 10,338.82 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 25 | 35 | 28 | L | ||
฿ 10,338.82 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 25 | 35 | 28 | R | ||
฿ 12,714.22 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 20 | 35 | 30 | L | ||
฿ 12,714.22 | KHK MITER GEARS SMS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 20 | 35 | 30 | R |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อุปกรณ์เกลียวหมุน | อัตราทด | 1 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | ฟัน สายดิน | ไม่ | รูเพลา | รูกลม |
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) | Class 4 | รูเพลา ความเผื่อ | ไม่ได้ระบุ |
มุม เกลียว(องศา) | 35 | สเปค รู เพลา | สินค้ามีรูไพล็อต | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง