1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขา เหล็กยึด ACQ ซีรีส์ กระบอกสูบ บางพิเศษ

ขา เหล็กยึด ACQ ซีรีส์ กระบอกสูบ บางพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 110.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน JIS และประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
·บางและใช้พื้นที่น้อย
·การติดตั้ง สวิตช์ เซนเซอร์ สะดวก
·อุปกรณ์ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งต่างๆ

รหัสสินค้า
F-ACQ12CB
F-ACQ16CB
F-ACQ16LB
F-ACQ20CB
F-ACQ25CB
F-ACQ25LB
F-ACQ32CB
F-ACQ32LB
F-ACQ40CB
F-ACQ50CB
F-ACQ63CB
F-ACQ80CB
F-ACQ100CB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ID กระบอกสูบ บังคับ
(มิลลิเมตร)

฿ 189.53

F-ACQ 1 ชิ้น 3 วัน ปิ๊นรอยแยก รูปทรงตัว U (มี ขาพิน)12

฿ 202.43

F-ACQ 1 ชิ้น 3 วัน ปิ๊นรอยแยก รูปทรงตัว U (มี ขาพิน)16

฿ 110.39

F-ACQ 1 ชิ้น 3 วัน เท้าเท้า16

฿ 216.56

F-ACQ 1 ชิ้น 3 วัน ปิ๊นรอยแยก รูปทรงตัว U (มี ขาพิน)20

฿ 230.73

F-ACQ 1 ชิ้น 3 วัน ปิ๊นรอยแยก รูปทรงตัว U (มี ขาพิน)25

฿ 131.53

F-ACQ 1 ชิ้น 3 วัน เท้าเท้า25

฿ 237.09

F-ACQ 1 ชิ้น 3 วัน ปิ๊นรอยแยก รูปทรงตัว U (มี ขาพิน)32

฿ 147.59

F-ACQ 1 ชิ้น 3 วัน เท้าเท้า32

฿ 258.82

F-ACQ 1 ชิ้น 3 วัน ปิ๊นรอยแยก รูปทรงตัว U (มี ขาพิน)40

฿ 299.25

F-ACQ 1 ชิ้น 3 วัน ปิ๊นรอยแยก รูปทรงตัว U (มี ขาพิน)50

฿ 356.08

F-ACQ 1 ชิ้น 3 วัน ปิ๊นรอยแยก รูปทรงตัว U (มี ขาพิน)63

฿ 553.10

F-ACQ 1 ชิ้น 3 วัน ปิ๊นรอยแยก รูปทรงตัว U (มี ขาพิน)80

฿ 741.79

F-ACQ 1 ชิ้น 3 วัน ปิ๊นรอยแยก รูปทรงตัว U (มี ขาพิน)100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด กระบอกสูบ บังคับ ACQ