(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์เซ็นเซอร์ ซีรีส์ CMSG ไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวยึด และสามารถยึดติดกับกระบอกสูบได้โดยตรงเพื่อการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็ว
ประเภทเซ็นเซอร์ | กำลังติดต่อ | รูปแบบเอาต์พุต | ไม่มีข้อมูล | วิธีการเดินสายไฟ | 2-Wire |
---|---|---|---|---|---|
พิมพ์ | ตัวหลัก | หมายเลข รุ่น สวิตช์ เซนเซอร์ | ประเภทสวิตช์นำไฟฟ้าของหน้าสัมผัส | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | MD/TR/TCL (M)/ACQ/STW/QCK/HFZ10 ถึง 40/HFY10 ถึง 32 |
ช่วงแรงดัน โหลดไฟฟ้า | 5 ถึง 240 V AC/DC | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด(mA) | 100 | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | 2 สาย |
วิธีการ เอาต์พุต | ปกติเปิด | ไฟบอกสถานะ | ไฟ LED สีแดง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ไม่มี |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ชนิดทั่วไป | ความสามารถในการ หน้าสัมผัส สูงสุด(W) | สูงสุด 10 | กระแสไฟรั่ว | ไม่มี |
เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนแปลงสูงสุด | 200 Hz | ระดับการป้องกัน | IP64 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง