(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการใช้งาน กับไดรฟ์เสริม ( ปลาย ก้าน) ข้อต่อ คู่ ข้อต่อร่วม กระบอกสูบ ACQ series ที่ผลิตโดย AirTAC ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีคุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
F-ACQ12Y |
F-ACQ16Y |
F-ACQ20Y |
F-ACQ25Y |
F-ACQ32Y |
F-ACQ50Y |
F-ACQ80Y |
F-ACQ100Y |
F-M06100YQ |
F-M14150YQ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | พิทช์ สัน เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของ กระบอกสูบ เหมาะสม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.31 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M5 | 0.8 | 12 | ||
฿ 136.06 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M6 | 1 | 16 | ||
฿ 157.70 | F-ACQ | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M8 | 1.25 | 20 | ||
฿ 197.61 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M10 | 1.25 | 25 | ||
฿ 272.90 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M14 | 1.5 | 32/40 | ||
฿ 375.10 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 1.5 | 50/63 | ||
฿ 530.32 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M22 | 1.5 | 80 | ||
฿ 574.84 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M26 | 1.5 | 100 | ||
฿ 112.72 ฿ 69.30 | F-Y | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 1 | 16 | ||
฿ 314.66 | F-Y | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M14 | 1.5 | 32/40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อร่วม รอยบากคู่ | ชุด กระบอกสูบ เหมาะสม | ACQ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง