(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้การออกแบบที่ผนวกลิเนียร์ไกด์ไว้ภายใน ทำให้มีความแข็งเกร็งสูงและมีความละเอียดสูง
รหัสสินค้า |
---|
HFK10 |
HFK16 |
HFK20 |
HFK25 |
HFK32 |
HFK40 |
HFSZ6 |
HFSZ10 |
HFSZ16 |
HFSZ20 |
HFSZ25 |
HFSZ32 |
HFSZ40 |
HFTZ6 |
HFTZ10 |
HFTZ16 |
HFTZ20 |
HFTZ25 |
HFTZ32 |
HFTZ40 |
HFZ6 |
HFZ10 |
HFZ16 |
HFZ20 |
HFZ25 |
HFZ32 |
HFZ40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการจับ | วิธีการใช้งาน | เปิด มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ ปิด L2 (มิลลิเมตร) | แรงจับภายนอก (ที่ 0.5 mpa ที่ด้านข้างเปิด) (N) | แรงจับภายใน (ที่ 0.5 mpa ที่ด้านปิด) (N) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | รูปทรง นิ้ว | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของ กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | สวิตช์ เซนเซอร์ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,925.16 | GRIPPERS HFZ | 1 ชิ้น | 19 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | 15.5 | 11.5 | 11 | 17 | 0.2~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | M3 × 0.5 | CS1-G/DS1-G | ||
฿ 4,106.71 | GRIPPERS HFZ | 1 ชิ้น | 19 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | 21 | 15 | 34 | 45 | 0.15~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 16 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 3,202.33 | GRIPPERS HFZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | 26.5 | 16.5 | 45 | 68 | 0.15~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 20 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 5,434.84 | GRIPPERS HFZ | 1 ชิ้น | 19 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | 33.5 | 19.5 | 69 | 102 | 0.15~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 25 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 7,850.32 | AIR UNITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | 48 | 26 | 160 | 195 | 0.15~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 32 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 9,058.06 | AIR UNITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | 60 | 30 | 255 | 320 | 0.15~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 40 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 2,621.67 | GRIPPERS HFTZ | 1 ชิ้น | 16 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด) | 12 | 8 | - | 3.7 | 0.35~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 6 | M3 × 0.5 | DS1-H | ||
฿ 4,167.10 | GRIPPERS HFSZ | 1 ชิ้น | 19 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด) | 15.5 | 11.5 | - | 13 | 0.35~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | M3 × 0.5 | CS1-G/DS1-G | ||
฿ 4,408.65 | GRIPPERS HFSZ | 1 ชิ้น | 19 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด) | 21 | 15 | - | 38 | 0.25~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 16 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 4,830.97 | GRIPPERS HFSZ | 1 ชิ้น | 19 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด) | 26.5 | 16.5 | - | 59 | 0.25~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 20 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 5,797.16 | GRIPPERS HFSZ | 1 ชิ้น | 19 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด) | 33.5 | 19.5 | - | 87 | 0.25~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 25 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 9,137.81 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด) | 48 | 26 | - | 163 | 0.25~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 32 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 11,588.13 | GRIPPERS HFTZ | 1 ชิ้น | 19 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด) | 60 | 30 | - | 270 | 0.25~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 40 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 4,529.15 | VALVES MANIFOLD BASE ***M | 1 ชิ้น | 19 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) | 12 | 8 | 1.9 | - | 0.35~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 6 | M3 × 0.5 | DS1-H | ||
฿ 2,621.67 | GRIPPERS HFTZ | 1 ชิ้น | 20 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) | 15.5 | 11.5 | 7 | - | 0.35~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | M3 × 0.5 | CS1-G/DS1-G | ||
฿ 4,408.65 | GRIPPERS HFTZ | 1 ชิ้น | 19 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) | 21 | 15 | 27 | - | 0.25~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 16 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 4,830.97 | GRIPPERS HFTZ | 1 ชิ้น | 19 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) | 26.5 | 16.5 | 35 | - | 0.25~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 20 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 3,648.67 | GRIPPERS HFTZ | 1 ชิ้น | 16 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) | 33.5 | 19.5 | 55 | - | 0.25~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 25 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 10,112.13 | GRIPPERS HFTZ | 1 ชิ้น | 19 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) | 48 | 26 | 133 | - | 0.25~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 32 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 11,588.13 | GRIPPERS HFTZ | 1 ชิ้น | 19 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) | 60 | 30 | 220 | - | 0.25~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 40 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 2,470.00 | AIR UNITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | 12 | 8 | 3.3 | 6.1 | 0.2~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 6 | M3 × 0.5 | DS1-H | ||
฿ 2,470.00 | GRIPPERS HFZ | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | 15.5 | 11.5 | 11 | 17 | 0.2~ 0.7 | รูปทรงมาตรฐาน | 10 | M3 × 0.5 | CS1-G/DS1-G | ||
฿ 4,106.71 | AIRTAC AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | 21 | 15 | 34 | 45 | 0.15~ 0.7 | รูปทรงมาตรฐาน | 16 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 4,529.03 | AIRTAC AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | 26.5 | 16.5 | 45 | 68 | 0.15~ 0.7 | รูปทรงมาตรฐาน | 20 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 5,434.84 | AIRTAC AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | 33.5 | 19.5 | 69 | 102 | 0.15~ 0.7 | รูปทรงมาตรฐาน | 25 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 6,744.39 | AIR UNITS | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | 48 | 26 | 160 | 195 | 0.15~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 32 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H | ||
฿ 7,782.48 | AIR UNITS | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | 60 | 30 | 255 | 320 | 0.15~ 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | 40 | M5 × 0.8 | CS1-G/DS1-G/DS1-H |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ด้วย ลิเนียร์ไกด์ / ความแม่นยำ สูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง