(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึดกระบอกสูบ
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำในการทำงานที่ดีขึ้น
· ทิศทางการหมุนสองประเภท (ซ้าย, ขวา, 90°, 180°)
· ก้านลูกสูบชุบด้วยความร้อน มีอายุการใช้งานนาน
[การใช้งาน]
· สามารถติดตั้งชิ้นงานจากทั้งสองด้านได้
รหัสสินค้า |
---|
ACKL-[25,32,40,50,63]X[90,180] |
ACKR-[25,32,40,50,63]X[90,180] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของกระบอกสูบ (Ø) | มุม หมุนθ | ทิศทางการหมุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CLAMP CYLINDERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 ~ 63 | 90°±10° / 180° | ลง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ทวนเข็มนาฬิกา | ||
- | CLAMP CYLINDERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 ~ 63 | 90°±10° / 180° | ลง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตามเข็มนาฬิกา |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | เปลี่ยน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ | ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | หน้าแปลน ด้าน หัว | ความดัน สูงสุด(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปลาย ก้าน | ด้วย แขน | การเคลื่อนไหวของก้าน | แกนชิ้นทำหน้าที่สอง | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ด้วย แขน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง