(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ร่วมกับ เซนเซอร์เข้ารหัสด้วยระยะทางจากการหมุน
รหัสสินค้า |
---|
ML16P-6-6 |
ML25P-10-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | d1 (Ø) | d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D φ (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | เซนเซอร์เข้ารหัสด้วยระยะทางจากการหมุน รองรับการใช้งาน | ขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,525.00 | COUPLING 6MM | 1 ชิ้น | 60 วัน | 6 | 6 | 16 | 23 | 0.7 | 19000 | 0.3 | 2.4 × 10-7 | TRD-S/2E | M3 | ||
฿ 2,708.33 | COUPLING 10MM | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 10 | 25 | 30 | 1.7 | 16000 | 0.6 | 2.2 × 10-6 | TRD-GK-K | M4 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | วัสดุ | ดายแคส อะลูมิเนียม หล่อขึ้นรูป + แผ่นเพลท โพลีไอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 5 | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0.6 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง