(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวเซนเซอร์กันน้ำที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้อยู่ในน้ำ
[คุณสมบัติ]
· หัวเซนเซอร์หลากหลายรูปแบบ
· เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้
· การออกแบบด้วยการสะท้อนแสงแบบโคแอ็กเชียล
รหัสสินค้า |
---|
DSD-100 |
DSR-5000 |
DSR-800 |
DSTA-200 |
DSTA-200-M8 |
DSTC-200 |
DSTC-200-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัตถุตรวจจับ | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภทการเชื่อมต่อ | สเปค (ประเภท) | ไฟแสดงสถานะ | อุปกรณ์เสริม | สายไฟ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,540.91 | OPT LASER SENSORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | ถึง 1,000 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 26.5 | 34.6 | การแสดงรหัส | หัวเซนเซอร์สะท้อนแสงแบบโคแอ็กเชียล | สีส้ม (ไฟแสดงสถานะเอาต์พุต) / สีเขียว (ไฟแสดงสถานะการแผ่รังสีเลเซอร์) | — | 2 ม. (⌀3, 4 แกน) | 700 | ||
฿ 7,350.05 | OPT LASER SENSORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้านสี | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | มากกว่า 10000 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 26.5 | 34.6 | การแสดงรหัส | หัวเซนเซอร์ชนิดลำแสงสะท้อนกลับแบบโคแอ็กเชียลระยะไกล | สีส้ม (ไฟแสดงสถานะเอาต์พุต) / สีเขียว (ไฟแสดงสถานะการแผ่รังสีเลเซอร์) | กระจกสะท้อนแสง: MP-45 และ P250F | 2 ม. (⌀3, 4 แกน) | 300 to 35000 | ||
฿ 6,626.40 | OPT LASER SENSORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ด้านสี / วัตถุโปร่งใส | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | ถึง 5,000 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 26.5 | 34.6 | การแสดงรหัส | หัวเซนเซอร์ชนิดลำแสงสะท้อนกลับแบบโคแอ็กเชียล | สีส้ม (ไฟแสดงสถานะเอาต์พุต) / สีเขียว (ไฟแสดงสถานะการแผ่รังสีเลเซอร์) | กระจกสะท้อนแสง: MP-45 | 2 ม. (⌀3, 4 แกน) | 5000 | ||
฿ 11,420.00 | OPT LASER SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | ด้านสี | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | ถึง 2000 | - | 47 | 52.9 | การแสดงรหัส | หัวเซนเซอร์ชนิดลำแสงแบบส่งผ่าน / การวัด | สีส้ม (ไฟแสดงสถานะเอาต์พุต / ตัวรับ) / สีเขียว (ไฟแสดงสถานะการแผ่รังสีเลเซอร์ / ตัวส่ง) | สายคอนเนคเตอร์ M8 สำหรับ e-con โดยเฉพาะ | 2 ม. (ตัวส่ง ⌀3, 2 แกน / ตัวรับ 4 แกน) | 500 to 2000 | ||
฿ 14,598.77 | OPT LASER SENSORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้านสี | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | ถึง 2000 | - | 47 | 52.9 | รูปแบบคอนเนคเตอร์ | หัวเซนเซอร์ชนิดลำแสงแบบส่งผ่าน / การวัด | สีส้ม (ไฟแสดงสถานะเอาต์พุต / ตัวรับ) / สีเขียว (ไฟแสดงสถานะการแผ่รังสีเลเซอร์ / ตัวส่ง) | สายคอนเนคเตอร์ M8 สำหรับ e-con โดยเฉพาะ | 2 ม. (ตัวส่ง ⌀3, 2 แกน / ตัวรับ 4 แกน) | 2000 | ||
฿ 8,157.50 | OPT LASER SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | ด้านสี | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | ถึง 2000 | - | 26.5 | 34.6 | การแสดงรหัส | หัวเซนเซอร์ชนิดลำแสงแบบส่งผ่าน | สีส้ม (ไฟแสดงสถานะเอาต์พุต / ตัวรับ) / สีเขียว (ไฟแสดงสถานะการแผ่รังสีเลเซอร์ / ตัวส่ง) | สายคอนเนคเตอร์ M8 สำหรับ e-con โดยเฉพาะ | 2 ม. (ตัวส่ง ⌀3, 2 แกน / ตัวรับ 4 แกน) | 2000 | ||
฿ 10,975.94 | OPT LASER SENSORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้านสี | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | ถึง 2000 | - | 26.5 | 34.6 | รูปแบบคอนเนคเตอร์ | หัวเซนเซอร์ชนิดลำแสงแบบส่งผ่าน | สีส้ม (ไฟแสดงสถานะเอาต์พุต / ตัวรับ) / สีเขียว (ไฟแสดงสถานะการแผ่รังสีเลเซอร์ / ตัวส่ง) | สายคอนเนคเตอร์ M8 สำหรับ e-con โดยเฉพาะ | 2 ม. (ตัวส่ง ⌀3, 2 แกน / ตัวรับ 4 แกน) | 2000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เลเซอร์เซนเซอร์ | ประเภทไฟตรวจจับ | เลเซอร์ | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเคส | โพลีคาร์บอเนต (PC) | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) | -10:: 55 | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) | IP67 |
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 13.4 | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | — | บังคับส่วน | — |
ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — | โหมด เอาต์พุต | — | ฟังก์ชั่น จับเวลา | — |
วัสดุ หัว | — | อุปกรณ์ป้องกัน | — | ประเภท | — |
มุม ตัวรับ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง