(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบฝังที่ลดค่าใช้จ่ายในการประกอบลงถึงครึ่ง
[คุณสมบัติ]
· มีสินค้าชนิดการสะท้อนปกติให้เลือกซื้ออีกด้วย
· อุปกรณ์ควบคุมเชื่อมต่อโดยตรงกับซีเควนเซอร์จาก Mitsubishi Electric
รหัสสินค้า |
---|
CD33-30N-422 |
CD33-30NA |
CD33-30NV |
CD33-50N-422 |
CD33-50NA |
CD33-50NV |
CD33-85N-422 |
CD33-85NV |
CD33-120N-422 |
CD33-120NA |
CD33-250N-422 |
CD33-250NA |
CD33-250NV |
CD33-L30N-422 |
CD33-L50N-422 |
CD33-L85N-422 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางจากศูนย์การวัด (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟเลี้ยง | ทำซ้ำ ความแม่นยำ ((7.5 + L / μm) | เอาต์พุต อนาล็อก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,717.07 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 30 | 12 to 24 | 2 | ไม่มีอุปกรณ์ | ||
฿ 18,717.07 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 30 | 12 to 24 | 2 | 4–20 mA | ||
฿ 18,717.07 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 30 | 18 to 24 | 2 | 0 to 10V | ||
฿ 18,717.07 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 50 | 12 to 24 | 5 | ไม่มีอุปกรณ์ | ||
฿ 18,717.07 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 50 | 12 to 24 | 5 | 4–20 mA | ||
฿ 18,717.07 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 50 | 18 to 24 | 5 | 0 to 10V | ||
฿ 18,717.07 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 85 | 12 to 24 | 10 | ไม่มีอุปกรณ์ | ||
฿ 18,717.07 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 85 | 18 to 24 | 10 | 0 to 10V | ||
฿ 18,717.07 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 120 | 12 to 24 | 30 | ไม่มีอุปกรณ์ | ||
฿ 18,717.07 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 120 | 12 to 24 | 30 | 4–20 mA | ||
฿ 18,717.07 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 250 | 12 to 24 | 75 | ไม่มีอุปกรณ์ | ||
฿ 18,717.07 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 250 | 12 to 24 | 75 | 4–20 mA | ||
฿ 18,717.07 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 250 | 18 to 24 | 75 | 0 to 10V | ||
฿ 44,442.08 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26.3 | 12 to 24 | 1 | ไม่มีอุปกรณ์ | ||
฿ 44,442.08 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 47.3 | 12 to 24 | 2.5 | ไม่มีอุปกรณ์ | ||
฿ 44,442.08 | OPT DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 82.9 | 12 to 24 | 5 | ไม่มีอุปกรณ์ |
กำลังโหลด …
แหล่งกำเนิดแสงไฟ | เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์สีแดง | โครงสร้างการป้องกัน | IP67 | ประเภท เอาต์พุต | NPN |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ | การแสดงรหัส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง