(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากแผ่นเหล็กกล้าชุบซิงค์ที่บางมาก
· แข็งแกร่ง, ยืดหยุ่น, และใช้งานได้ดีเยี่ยม (เมื่อเทียบกับรุ่นที่ทำจากอลูมิเนียม)
· ช่วงการผลิต: ⌀100 ถึง ⌀500
· สะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
· แต่ละเคสจะบรรจุท่อขนาด ⌀100 ไว้ 12 ชิ้น และขนาด ⌀150 ไว้ 6 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
FZ-A-FZC-100 |
FZ-A-FZC-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 807.48 | KRT DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | ||
฿ 2,517.92 | KRT DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความทนไฟ / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | ความยาว(ม.) | 1 | รายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ | สามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง