1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่ออลูมิเนียม ยืดหยุ่นและกะทัดรัด (รุ่น W)

ท่ออลูมิเนียม ยืดหยุ่นและกะทัดรัด (รุ่น W)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,281.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อยืดหยุ่นทำจากแผ่นอลูมิเนียมอัลลอย [ถูกหดจนเหลือ 1 ม. โปรดยืดท่อออกก่อนใช้งาน] [ดูข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในแคตตาล็อก]

[คุณสมบัติ]
· ประกบอลูมิเนียมฟอยล์ที่ยืดหยุ่น 2 ชั้นเข้าด้วยกันแบบร็อคซีม
· ทำให้มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นกว่ารุ่น S
· ช่วงการผลิต: ⌀100 ถึง ⌀500

รหัสสินค้า
FW-A-FWC-100
FW-A-FWC-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(φ)

฿ 1,281.33

KRT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 100

฿ 1,748.69

KRT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ความทนไฟ / ความยืดหยุ่น
สี สีเมทัลลิค ความยาว(ม.) 1