(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งแผ่นเหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน ตามมาตรฐาน JIS G3302 [โปรดดูข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในแคตตาล็อก]
[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแรงสูง: แว็กซ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปมีคุณสมบัติเสริมความแข็งแรงสูง จึงเหมาะสำหรับใช้กับท่อความเร็วสูง, ท่อดูดฝุ่น, และท่อระบาย
· การสูญเสียจากความฝืดและการรั่วไหลต่ำ: ด้วยลักษณะกลมมนและพื้นผิวด้านในเรียบ ทำให้มีขนาดความต้านทานต่ำมาก ขึ้นชื่อในเรื่องล็อคซีมแข็งแรงที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และมีการรั่วไหลเพียง 1/1,000 เมื่อเทียบกับฟิตติ้งท่อแบบเหลี่ยม
· ติดตั้งรวดเร็ว: สามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ยึดกับเพดานได้ง่าย และทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็ว
· คุณภาพของวัสดุที่ผลิตจากโรงงานจะมีความมั่นคง และสามารถใช้ในการเดินท่อได้อย่างไร้กังวล
· ประหยัดค่าใช้จ่าย: มีราคาไม่สูงเนื่องจากเป็นสินค้ามาตรฐานที่ผลิตเป็นจำนวนมากในโรงงาน
· สามารถส่งปริมาณลมที่ต้องการด้วยพื้นที่พื้นผิวที่เล็กกว่าฟิตติ้งแบบเหลี่ยม จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินท่อแบบฉนวนกันความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
SD-Z-Y-75-75 |
SD-Z-Y-100-100 |
SD-Z-Y-150-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | มิติ L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง D 'ของส่วนปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,765.55 ฿ 941.92 | DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | 75 | 205 | 73 | ||
฿ 897.63 | DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 100 | 240 | 98 | ||
฿ 1,157.10 | DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 150 | 310 | 148 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สายยาง Y | วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน | ปะเก็น | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง