(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งแผ่นเหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน ตามมาตรฐาน JIS G 3302 [โปรดดูข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในแคตตาล็อก]
[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแรงสูง: แว็กซ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปท่อสไปรัลมีคุณสมบัติเสริมความแข็งแรงสูง จึงเหมาะสำหรับใช้กับท่อความเร็วสูง, ท่อดูดฝุ่น, และท่อระบาย
· การสูญเสียจากความฝืดและการรั่วไหลต่ำ: ท่อสไปรัลมีลักษณะกลมมนและพื้นผิวด้านในเรียบ ทำให้มีขนาดความต้านทานต่ำมาก ขึ้นชื่อในเรื่องล็อคซีมแข็งแรงที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และมีการรั่วไหลเพียง 1/1,000 เมื่อเทียบกับท่อแบบเหลี่ยม
· ติดตั้งรวดเร็ว: สามารถเชื่อมต่อท่อสไปรัลได้ง่าย ยึดกับเพดานได้ง่าย และทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็ว
· คุณภาพของวัสดุที่ผลิตจากโรงงานจะมีความมั่นคง และสามารถใช้ในการเดินท่อได้อย่างไร้กังวล
· ประหยัดค่าใช้จ่าย: ท่อสไปรัลมีราคาไม่สูงเนื่องจากเป็นสินค้ามาตรฐานที่ผลิตเป็นจำนวนมากในโรงงาน
· สามารถส่งปริมาณลมต้องการด้วยพื้นที่พื้นผิวที่เล็กกว่าท่อแบบเหลี่ยม จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินท่อแบบฉนวนกันความร้อน
ชนิด | สี หน้าแปลน | วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) | 0.6 | เส้นผ่าศูนย์กลาง D 'ของส่วนปลั๊ก(มิลลิเมตร) | 148 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SD-Z-TK-150 ในชุด ฟิตติ้งสำหรับท่อสไปรัล, หน้าแปลนแบบคอลลาร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง