1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเล่ย์ 2GT

พูลเล่ย์ 2GT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 398.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

พูลเล่ย์สำหรับสายพานชนิด 2GT

[คุณสมบัติ]
· มาในชุดพูลเล่ย์ทรงกระบอกหนึ่งอันและหน้าแปลนสองอัน
· ไม่จำหน่ายหน้าแปลนแยกเดี่ยว

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
P10-2GT-60-6
P14-2GT-60-6
P15-2GT-60-6
P16-2GT-80-6
P20-2GT-80-6
P25-2GT-80-6
P28-2GT-80-6
P30-2GT-80-6
P40-2GT-80-6
P72-2GT-80-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)

฿ 398.43

GT PULLEY 2GT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6010

฿ 398.43

UNT GT PULLEY 2GT 1 ชิ้น 54 วัน 6014

฿ 432.19

UNT GT PULLEY 2GT 1 ชิ้น 54 วัน 6015

฿ 432.19

UNT GT PULLEY 2GT 1 ชิ้น 5 วัน 8016

฿ 518.43

UNT GT PULLEY 2GT 1 ชิ้น 5 วัน 8020

฿ 681.25

UNT GT PULLEY 2GT 1 ชิ้น 54 วัน 8025

฿ 795.23

UNT GT PULLEY 2GT 1 ชิ้น 54 วัน 8028

฿ 868.80

UNT GT PULLEY 2GT 1 ชิ้น 54 วัน 8030

฿ 1,271.63

UNT GT PULLEY 2GT 1 ชิ้น 5 วัน 8040

฿ 3,089.23

UNT GT PULLEY 2GT 1 ชิ้น 54 วัน 8072

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก บาร์ ชุด สายพาน 2GT รูปทรง พูลเล่ย์ รูปทรง B
วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว ไม่ พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น)
สัญลักษณ์ รูปทรง 6 สเปค รู เพลา กระบวนการรูไพล็อต