(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟันที่ด้านหนึ่งของสายพานเป็นฟันทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบ H ตามมาตรฐาน JIS และ ISO
รหัสสินค้า |
---|
280H100 |
430H100 |
490H150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นรอบวงของ พิทช์ (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ความกว้าง สายพาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,470.04 | UNT TIMING PULLEY H | 1 ชิ้น | 28 วัน | 100 | 711.20 | 56 | 25.4 | ||
฿ 1,857.80 | UNT TIMING PULLEY H | 1 ชิ้น | 28 วัน | 100 | 1092.20 | 86 | 25.4 | ||
฿ 2,989.12 | UNT TIMING PULLEY H | 1 ชิ้น | 27 วัน | 150 | 1244.60 | 98 | 38.1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ชุด สายพาน | H | สายพาน พิทช์(มิลลิเมตร) | 12.700 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง