(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด XL พร้อมฟันทรงสี่เหลี่ยมคางหมูทั้งสองด้านตามมาตรฐาน JIS และ ISO
[คุณสมบัติ]
· สามารถส่งแบบหลายแกนได้โดยใช้ด้านหลังของสายพาน
· สามารถขับหมุนกลับเหมือนเฟือง
รหัสสินค้า |
---|
174DXL037 |
198DXL037 |
250DXL050 |
450DXL037 |
860DXL037 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นรอบวงของ พิทช์ (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ความกว้าง สายพาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,128.27 | UNT TIMING BELT DXL | 1 ชิ้น | 46 วัน | 37 | 441.96 | 87 | 9.5 | ||
฿ 1,180.88 | UNT TIMING BELT DXL | 1 ชิ้น | 46 วัน | 37 | 502.92 | 99 | 9.5 | ||
฿ 1,552.78 | UNT TIMING BELT DXL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 50 | 635 | 125 | 12.7 | ||
฿ 1,560.03 | UNT TIMING BELT DXL | 1 ชิ้น | 34 วัน | 37 | 1143.00 | 225 | 9.5 | ||
฿ 2,113.94 | UNT TIMING BELT DXL | 1 ชิ้น | 34 วัน | 37 | 2184.40 | 430 | 9.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | สองเท่า (ทั้งใบหน้า) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ชุด สายพาน | XL | สายพาน พิทช์(มิลลิเมตร) | 5.080 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง