1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายพานคู่ชนิด D8M

สายพานคู่ชนิด D8M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,819.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สายพานไทม์มิ่งรุ่น D8M
เป็นสายพานฟันกลม 2 ด้าน สำหรับใช้ในระบบส่งกำลังเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบสายพาน : วงปิด ใช้งานได้ 2 ด้าน
• รูปแบบฟัน : 8M (สายพานฟันกลม)
• ระยะพิทซ์ของสายพาน : 8 mm.
• ความกว้างของสายพาน : 20, 30, 50 และ 85 mm.
• ความยาวเส้นรอบวงสายพานสั้นที่สุดและยาวที่สุด : 424 mm. และ 3824 mm.
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
1200-D8M-30
1480-D8M-20
1800-D8M-50
2056-D8M-30
2800-D8M-30
2800-D8M-50
3048-D8M-30
3360-D8M-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.)
(มิลลิเมตร)
เส้นรอบวงของ พิทช์
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด

฿ 7,588.61

UNT HTD BELT D8M 1 ชิ้น 23 วัน 301200150

฿ 5,819.26

UNT HTD BELT D8M 1 ชิ้น 31 วัน 201480185

฿ 17,235.58

UNT HTD BELT D8M 1 ชิ้น 23 วัน 501800225

฿ 11,376.96

UNT HTD BELT D8M 1 ชิ้น 31 วัน 302056257

฿ 15,224.41

UNT HTD BELT D8M 1 ชิ้น 31 วัน 302800350

฿ 25,342.95

UNT HTD BELT D8M 1 ชิ้น 31 วัน 502800350

฿ 19,190.65

UNT HTD BELT D8M 1 ชิ้น 31 วัน 303048.00381

฿ 22,065.99

UNT HTD BELT D8M 1 ชิ้น 31 วัน 303360.00420

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายพาน ปิดท้าย พื้นผิว ฟัน สายพาน สองเท่า (ทั้งใบหน้า) วัสดุ สายพาน สายพาน ยาง
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน ไฟเบอร์กลาส ชุด สายพาน 8M ประเภทรูปทรงสายพาน สายพาน HTD เส้นรูปฟัน แบบวงกลม
สายพาน พิทช์(มิลลิเมตร) 8