1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน Power Grip HTD ชนิด 3M

สายพาน Power Grip HTD ชนิด 3M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 213.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สายพานไทม์มิ่ง HTD อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัวจับชิ้นงาน ชนิด 3M
เป็น สายพานไทม์มิ่ง ลิ้นรูป เส้นรูปฟัน รูปวงกลม สายพาน นี้ใช้สำหรับ ระบบ ส่งกำลังใน เครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เสมอ
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง สายพาน: ปลายปิด
· ประเภท ฟัน ของ สายพาน: 3M (เส้นรูปฟัน วงกลม)
· พิทช์ ฟัน: 3 มม.
·ความกว้างของ สายพาน: 6, 9 และ 15 มม.
· ความยาวเส้นรอบวง สั้นที่สุด/ยาวที่สุด: 108 มม. และ 1890 มม.
· วัสดุ:
ยาง ฟัน: คลอโรพรีน
เส้นแกน: ไฟเบอร์กลาส
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้กับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ใน ระบบ ส่งกำลังใน เครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
144-3M-6SALE
156-3M-6
207-3M-9
225-3M-9
246-3M-9
252-3M-6
264-3M-9
300-3M-9
405-3M-9
513-3M-9
633-3M-6
633-3M-9SALE
750-3M-9
804-3M-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.)
(มิลลิเมตร)
เส้นรอบวงของ พิทช์
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด

฿ 213.29

฿ 119.21

UNT HTD PULLEY 3M 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 614448

฿ 217.51

UNT HTD PULLEY 3M 1 ชิ้น 13 วัน 615652

฿ 309.65

UNT HTD PULLEY 3M 1 ชิ้น 5 วัน 920769

฿ 330.71

UNT HTD PULLEY 3M 1 ชิ้น 19 วัน 922575

฿ 347.81

UNT HTD PULLEY 3M 1 ชิ้น 19 วัน 924682

฿ 254.61

UNT HTD PULLEY 3M 1 ชิ้น 5 วัน 625284

฿ 341.69

UNT HTD PULLEY 3M 1 ชิ้น 5 วัน 926488

฿ 328.47

UNT HTD PULLEY 3M 1 ชิ้น 5 วัน 9300100

฿ 351.99

UNT HTD PULLEY 3M 1 ชิ้น 13 วัน 9405135

฿ 382.14

UNT HTD PULLEY 3M 1 ชิ้น 13 วัน 9513171

฿ 304.95

UNT HTD PULLEY 3M 1 ชิ้น 10 วัน 6633211

฿ 422.54

฿ 264.00

UNT HTD PULLEY 3M 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9633211

฿ 438.83

UNT HTD PULLEY 3M 1 ชิ้น 11 วัน 9750250

฿ 364.48

UNT HTD PULLEY 3M 1 ชิ้น 19 วัน 6804.00268

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายพาน ปิดท้าย พื้นผิว ฟัน สายพาน มาตรฐาน (ด้านเดียว) วัสดุ สายพาน สายพาน ยาง
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน ไฟเบอร์กลาส ชุด สายพาน 3M ประเภทรูปทรงสายพาน สายพาน HTD เส้นรูปฟัน แบบวงกลม
สายพาน พิทช์(มิลลิเมตร) 3