(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายพานไทม์มิ่งรุ่น EV ชนิด EV14M
เป็นสายพานฟันกลม สำหรับส่งแรงบิดสูง ใช้ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบสายพาน : วงปิด
• รูปแบบฟัน : EV14M (สายพานฟันกลม)
• ระยะพิทซ์ของสายพาน : 14 mm.
• ความกว้างของสายพานมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน เช่น : 30, 40, 55, 60, 70 และใหญ่สุด 170 mm.
• ความยาวเส้นรอบวงสายพานสั้นที่สุดและยาวที่สุด : 966 mm. และ 4326 mm.
· วัสดุ:
ฟันสายพาน : ยาง
เส้นลวดรับแรงดึงภายใน : เส้นใยไฟเบอร์กลาส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นรอบวงของ พิทช์ (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,716.00 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 1148.00 | 82 | ||
฿ 6,716.00 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 1190 | 85 | ||
฿ 9,216.24 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 55 | 1190 | 85 | ||
฿ 7,353.42 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 23 วัน | 40 | 1330 | 95 | ||
฿ 7,353.42 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 23 วัน | 40 | 1344 | 96 | ||
฿ 7,353.42 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 1400 | 100 | ||
฿ 10,100.30 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 55 | 1400 | 100 | ||
฿ 16,417.84 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 23 วัน | 85 | 1540.00 | 110 | ||
฿ 7,905.81 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 1568 | 112 | ||
฿ 16,782.08 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 1610.00 | 115 | ||
฿ 8,515.50 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 23 วัน | 40 | 1638.00 | 117 | ||
฿ 14,865.59 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 23 วัน | 70 | 1680 | 120 | ||
฿ 8,515.50 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 1736 | 124 | ||
฿ 14,865.59 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 27 วัน | 70 | 1778.00 | 127 | ||
฿ 8,821.25 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 1890.00 | 135 | ||
฿ 12,083.13 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 55 | 1890.00 | 135 | ||
฿ 13,186.10 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 1890.00 | 135 | ||
฿ 18,647.31 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 85 | 1890.00 | 135 | ||
฿ 9,307.90 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 2002.00 | 143 | ||
฿ 12,786.28 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 55 | 2002.00 | 143 | ||
฿ 9,399.56 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 2100 | 150 | ||
฿ 16,478.75 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 70 | 2100 | 150 | ||
฿ 7,567.50 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 27 วัน | 30 | 2198.00 | 157 | ||
฿ 9,796.97 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 2198.00 | 157 | ||
฿ 13,520.19 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 55 | 2198.00 | 157 | ||
฿ 13,734.28 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 55 | 2310.00 | 165 | ||
฿ 21,210.87 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 14 วัน | 85 | 2310.00 | 165 | ||
฿ 8,056.57 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 23 วัน | 30 | 2450.00 | 175 | ||
฿ 14,315.01 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 55 | 2450.00 | 175 | ||
฿ 10,681.05 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 2590.00 | 185 | ||
฿ 22,798.10 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 2590.00 | 185 | ||
฿ 24,355.17 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 2800 | 200 | ||
฿ 12,207.96 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 2940.00 | 210 | ||
฿ 16,782.08 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 23 วัน | 55 | 2940.00 | 210 | ||
฿ 17,854.30 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 23 วัน | 55 | 3360.00 | 240 | ||
฿ 27,589.31 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 23 วัน | 85 | 3360.00 | 240 | ||
฿ 19,959.55 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 23 วัน | 60 | 3500.00 | 250 | ||
฿ 28,290.05 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 3500.00 | 250 | ||
฿ 14,437.43 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 23 วัน | 40 | 3850.00 | 275 | ||
฿ 21,911.61 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 23 วัน | 55 | 4326.00 | 309 | ||
฿ 6,257.68 | UNT EV BELT EV14M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 966 | 69 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ชุด สายพาน | EV14M | ประเภทรูปทรงสายพาน | สายพาน EV เส้นรูปฟัน แบบวงกลม |
สายพาน พิทช์(มิลลิเมตร) | 14.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง