(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่นเอนกประสงค์ปรับได้ที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ออปติคัลและจิ๊กสำหรับตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้
[คุณสมบัติ]
· ขั้นตอนการหมุนที่สามารถเอียงได้ ± 90°
· เพิ่มขึ้นครั้งละ 10°
· ขนาดกะทัดรัดสามชนิด เพื่อให้เหมาะกับขนาดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
MBR15-300 |
MBR20-300 |
MBR30-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ H (มิลลิเมตร) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (N) | พิกัดน้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,636.56 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 3 วัน | 39 | 6 | 8 | 21 | 21 | 30 | ||
฿ 3,140.01 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 42 | 8 | 12 | 21 | 29 | 30 | ||
฿ 3,286.06 ฿ 1,734.05 | KAHENKINOU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 10 | 18 | 26 | 46 | 50 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง