1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับมุมอิสระ Stationary Base Type III

ตัวปรับมุมอิสระ Stationary Base Type III
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,923.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แขนที่ยืดหยุ่น สามารถยึดอุปกรณ์ได้ทุกมุม และทุกทิศทาง

[คุณสมบัติ]
· แขน สามารถหมุน ขยายและเอียงได้
·การยึดที่แข็งแรง, การยึดปลายทั้งสองข้าง
·มัลติฟังก์ชั่น: นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวของประเภท II แล้วยังหมุนได้ 360° โดยใช้กลไกการหมุนที่ด้านล่างแม้ในตำแหน่งของมุมเงย 0° ถึง 90° (แนวนอนและแนวตั้ง)

รหัสสินค้า
FBC312-3
FBC419-3SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดความจุ
(N)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
ลูกบอลφ
(มิลลิเมตร)

฿ 2,923.91

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 11 วัน 21.2(250mm)/10.6(500mm)951550ø16

฿ 4,408.73

฿ 2,444.64

KAHENKINOU 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 78.8(250mm)/42.3(500mm)1372070ø25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ชุด รูปร่าง ประเภทความใกล้ชิด