1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดประกอบขายึด 3D, L Type ติดตั้งแนวนอน

MYP KAHENKINOU

ชุดประกอบขายึด 3D, L Type ติดตั้งแนวนอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,620.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

การประกอบขายึด และท่อ ทำให้ช่วยเพิ่มความหลากหลายของรูปร่างได้ตามต้องการ
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก duralumin ที่เบาและแข็งแรง (A2017)
·เส้นผ่านศูนย์กลางของรูมี พิกัดรูคว้าน H8 และมีการชุบอโนไดซ์เพื่อการป้องกันสนิม และเพิ่มความทนทานให้มากขึ้น
·โครงสร้างการจับยึดแบบ slit-tightening ทำให้สามารถขันให้แน่นด้วย ประแจหกเหลี่ยม
·สามารถถอด ประกอบ ซ้ำได้หลายครั้งเนื่องจากใช้ Duralumin
[การใช้งาน]
· ใช้ติดตั้งได้กับ กับอลูมิเนียมเฟรม ฯลฯ สามารถใช้สำหรับการติดตั้งในแนวนอน

รหัสสินค้า
BC19-007863-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,620.65

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ชุด รูปร่าง ประเภท L โหลดความจุ(N) 167
ความยาว(มิลลิเมตร) 90 A(มิลลิเมตร) 15 ความสูง(มิลลิเมตร) 11
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) ø19.1 B(มิลลิเมตร) 27 พิกัดน้ำหนัก(N) 167
สี ขาว วัสดุ A2017

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BC19-007863-W ในชุด ชุดประกอบขายึด 3D, L Type ติดตั้งแนวนอน