(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบ Ball Joint BC868 มีโครงสร้างการจับยึดแบบ slit-tightening ทำให้สามารถขันให้แน่นด้วย ประแจหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก duralumin ที่เบาและแข็งแรง (A2017) บางส่วนทำจาก SUS
·เส้นผ่านศูนย์กลางของรูมี พิกัดรูคว้าน H8 และมีการชุบอโนไดซ์เพื่อการป้องกันสนิม และเพิ่มความทนทานให้มากขึ้น
·สามารถถอด ประกอบ ซ้ำได้หลายครั้งเนื่องจากใช้ Duralumin
·มาพร้อมกับท่อสแตนเลส ที่มีความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ที่เหมาะสมกับความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของระบบข้อต่อ
·มีให้เลือก 5 สี (ขาว, ดำ, ทอง, แดง และน้ำเงิน)
[การใช้งาน]
·ประเภทอเนกประสงค์ มีรูสกรูที่ปลาย และสามารถใช้ติดตั้งชิ้นส่วน เครื่องจักร ได้
รหัสสินค้า |
---|
BC06-868-W |
BC10-868-B |
BC10-868-W |
BC12-868-B |
BC13-868-W |
BC19-868-W |
BC20-868-B |
BC20-868-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | F (มิลลิเมตร) | สี | ลูกบอลφ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 509.08 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | หน่วยลูกเดียว | 7.5 | ขาว | ø6 | ||
฿ 584.89 ฿ 276.95 | KAHENKINOU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10.5 | สีดำ | ø10 | ||
฿ 509.46 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | หน่วยลูกเดียว | 10.5 | ขาว | ø10 | ||
฿ 548.21 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 11 วัน | หน่วยลูกเดียว | 13.5 | สีดำ | ø12 | ||
฿ 548.51 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 6 วัน | หน่วยลูกเดียว | 14.5 | ขาว | ø13 | ||
฿ 767.89 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | หน่วยลูกเดียว | 19.5 | ขาว | ⌀19.05 | ||
฿ 768.59 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | หน่วยลูกเดียว | 20.5 | สีดำ | ø20 | ||
฿ 768.59 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | หน่วยลูกเดียว | 20.5 | ขาว | ø20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | A2017 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง