1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดแขน แบบ C (ติดตั้งด้านข้าง)

ชุดแขน แบบ C (ติดตั้งด้านข้าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,694.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อท่อน้ำหนักเบาและไม่ขึ้นสนิม และชุดแขนสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ออปติคัล สามารถปรับมุมได้อย่างอิสระโดยการรวมกับ # 200 และ # 204

รหัสสินค้า
PCS23C-100-100
PCS23C-100-200
PCS23C-200-200
PFS23C-100-100
PFS23C-100-200
PFS23C-200-200
PGS23C-200-200
PGS23C-200-300
PGS23C-300-300
PJS23C-200-200
PJS23C-200-300
PJS23C-300-300
PKS24C-200-200
PKS24C-200-300
PKS24C-300-300
PLS25C-200-200
PLS25C-200-300
PLS25C-300-300
PNS24C-200-200
PNS24C-200-300
PNS24C-300-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสูงสุดของ แขน (ท่อเหล็ก L2)
(มิลลิเมตร)
รุ่น ท่อเหล็ก ท่อเหล็ก L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,698.28

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 100SS0908100

฿ 1,741.70

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 200SS0908100

฿ 1,781.50

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 200SS0908200

฿ 1,694.66

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 100SS1008100

฿ 1,741.70

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 200SS1008100

฿ 1,785.11

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 200SS1008200

฿ 2,262.73

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 200SS1208200

฿ 2,317.00

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 300SS1208200

฿ 2,371.28

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 300SS1208300

฿ 2,262.73

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 200SS1308200

฿ 2,317.00

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 300SS1308200

฿ 2,371.28

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 300SS1308300

฿ 3,236.05

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 200SS1515200

฿ 3,351.83

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 300SS1515200

฿ 3,467.62

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 300SS1515300

฿ 3,232.43

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 200SS1910200

฿ 3,322.89

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 300SS1910200

฿ 3,409.73

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 300SS1910300

฿ 3,236.05

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 200SS1615200

฿ 3,351.83

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 300SS1615200

฿ 3,467.62

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 9 วัน 300SS1615300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไกด์ แขนฟรี ฟรี ไกด์ ประเภท แขน การตรึง สลักเกลียว วัสดุ อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว Alumite ฐานแม่เหล็ก ไม่ ตำแหน่งการติดตั้ง พื้นผิว ด้านข้าง