(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้สำหรับติดเพลาด้านข้างหรือแนวตั้ง มีตั้งแต่ ⌀6 ถึง ⌀25.1
รหัสสินค้า |
---|
PC603 |
PE603 |
PF603 |
PG603 |
PH603 |
PJ603 |
PK603 |
PL603 |
PN603 |
PQ603 |
PS603 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 449.52 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | ||
฿ 449.60 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ||
฿ 449.52 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 473.27 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | ||
฿ 769.94 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25.1 | ||
฿ 421.55 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | ||
฿ 619.37 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | ||
฿ 615.10 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19.1 | ||
฿ 619.29 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | ||
฿ 675.01 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | ||
฿ 318.60 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 |
กำลังโหลด …
หน่วยเดียว / ชุด | หน่วยเดียว | ชนิด | ขาตั้ง | ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เสา รูปทรง | แบบกลม | ประเภท เสา | ไม่ | วัสดุ เหล็กยึด | A2017 |
กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด | ล้างอะโนไดซ์ | เสา วิธีการแก้ไข | ยึด แผ่นสลิท | รูปทรง รูติดตั้ง | แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง