1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อเหล็กสแตนเลสรูกลม แนวตั้ง

ข้อต่อท่อเหล็กสแตนเลสรูกลม แนวตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,284.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เพื่อยึดเพลาแนวตั้ง

รหัสสินค้า
PC4S601
PE4S601
PF4S601
PG4S601
PJ3S601
PJ4S601
PL3S601
PL4S601
PN4S601
PQ3S601
PQ4S601
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา d
(มิลลิเมตร)
วัสดุ เหล็กยึด

฿ 2,399.15

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 9[สเตนเลส] SUS304

฿ 2,284.49

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 8[สเตนเลส] SUS304

฿ 2,398.69

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 10[สเตนเลส] SUS304

฿ 3,011.61

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 12[สเตนเลส] SUS304

฿ 3,011.61

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 13[สเตนเลส] SUS303

฿ 3,012.71

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 13[สเตนเลส] SUS304

฿ 4,560.90

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 19.1[สเตนเลส] SUS303

฿ 5,434.94

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 19.1[สเตนเลส] SUS304

฿ 4,524.77

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 16[สเตนเลส] SUS304

฿ 4,559.69

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 20[สเตนเลส] SUS303

฿ 5,433.58

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 20[สเตนเลส] SUS304

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยเดียว / ชุด หน่วยเดียว ชนิด ขาตั้ง ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
เสา รูปทรง แบบกลม ประเภท เสา ไม่ กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด ไม่
เสา วิธีการแก้ไข ยึด แผ่นสลิท รูปทรง รูติดตั้ง แบบกลม