1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อกลม Maru-Pijon เส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน ประเภทรูแนวนอน/แนวตั้ง รุ่นกลม

ข้อต่อท่อกลม Maru-Pijon เส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน ประเภทรูแนวนอน/แนวตั้ง รุ่นกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 309.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูแนวตั้งและแนวนอน สำหรับ อุปกรณ์รองรับท่อ เฟรม และการติดตั้ง ทรงตัว T ⌀d2 ติดด้านหลัง

รหัสสินค้า
P3-109
PC209
PE209SALE
PF209
PG209
PH109
PJ209
PK209
PL209
PN209
PQ209
PS209
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา
(มิลลิเมตร)

฿ 368.55

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 3

฿ 449.52

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 9

฿ 515.69

฿ 309.52

MARUPIJON 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8

฿ 456.74

MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 10

฿ 657.12

MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 12

฿ 1,753.16

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 25.1

฿ 614.71

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 13

฿ 761.76

MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 15

฿ 833.87

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 19.1

฿ 754.24

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 16

฿ 833.41

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 20

฿ 309.61

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปตัว T เสา รูปทรง แบบกลม วัสดุ อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน สี สีขาว (สินค้ามาตรฐาน)