(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ติดชิ้นส่วนและ แผ่นกระดาน ได้ ใช้ 2 ชิ้นในการติดสิ่งของขนาดใหญ่ [วัสดุ] อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
PH120 |
PH121 |
PH122 |
PJ503 |
PJ504 |
PJ505 |
PL705 |
PL706 |
PR120 |
PR121 |
PT120 |
PT121 |
PU120 |
PU121 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B (มิลลิเมตร) | รู สกรู รูติดตั้ง ขนาด M | F (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 975.18 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25.1 | M5 | 24 | ||
฿ 975.18 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25.1 | M6 | 24 | ||
฿ 975.10 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25.1 | M8 | 24 | ||
฿ 380.77 ฿ 202.42 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | M3 | 14 | ||
฿ 373.54 ฿ 225.36 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | M4 | 14 | ||
฿ 423.67 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | M5 | 14 | ||
฿ 505.09 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19.1 | M5 | 19 | ||
฿ 528.01 ฿ 312.16 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19.1 | M6 | 19 | ||
฿ 1,405.33 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | M8 | 30 | ||
฿ 1,405.19 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | M10 | 30 | ||
฿ 1,442.72 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | M8 | 30 | ||
฿ 1,442.80 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | M10 | 30 | ||
฿ 1,565.04 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | M8 | 35 | ||
฿ 1,565.41 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | M10 | 35 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | ขนาน แบบมีเกลียว | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง