(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ยึดชิ้นส่วนและแผ่นกระดาน
· เมื่อต้องการสมมาตรทั้งสองด้าน การใช้สลักเกลียวซ้ายและขวาร่วมกันทำให้การทำงานง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
P3-120 |
P3-121 |
PC220 |
PC221 |
PC222 |
PC223 |
PC224 |
PE223 |
PE224 |
PF223 |
PF224 |
PG224 |
PG225 |
PH123 |
PH124 |
PH125 |
PJ220 |
PJ221 |
PJ222 |
PJ223 |
PJ224 |
PJ225 |
PK225 |
PK226 |
PL223 |
PL224 |
PL225 |
PQ226 |
PQ228 |
PS220 |
PS221 |
PS222 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B (มิลลิเมตร) | รู สกรู รูติดตั้ง ขนาด M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 473.59 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | M2 | ||
฿ 473.59 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | M3 | ||
฿ 424.80 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | M3 | ||
฿ 424.80 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | M4 | ||
฿ 452.75 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | M5 | ||
฿ 423.21 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9 | M6 | ||
฿ 469.02 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | M8 | ||
฿ 452.75 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | M3 | ||
฿ 452.75 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | M4 | ||
฿ 452.75 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M3 | ||
฿ 616.67 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M4 | ||
฿ 679.39 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | M4 | ||
฿ 679.39 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | M5 | ||
฿ 1,389.29 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25.1 | M8 | ||
฿ 1,700.22 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25.1 | M10 | ||
฿ 1,699.20 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25.1 | M12 | ||
฿ 596.55 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | M4 | ||
฿ 596.05 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | M5 | ||
฿ 624.50 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | M6 | ||
฿ 624.50 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | M8 | ||
฿ 680.90 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | M10 | ||
฿ 680.90 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | M12 | ||
฿ 784.57 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | M5 | ||
฿ 776.99 ฿ 414.45 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | M6 | ||
฿ 890.77 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19.1 | M8 | ||
฿ 911.09 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19.1 | M10 | ||
฿ 911.60 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19.1 | M12 | ||
฿ 910.59 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | M6 | ||
฿ 910.59 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | M8 | ||
฿ 369.42 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | M3 | ||
฿ 369.42 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | M4 | ||
฿ 368.92 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | M5 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | ขนาน แบบมีเกลียว | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง