1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อกลม Maru-Pijon แบบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน แบบแยก รูปร่างตัว T สำหรับรางต่าง ๆ

ข้อต่อท่อกลม Maru-Pijon แบบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน แบบแยก รูปร่างตัว T สำหรับรางต่าง ๆ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 623.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระบบข้อต่อแบบหลายท่อที่มีโครงสร้างร่องแบบขันแน่นที่สามารถประกอบเข้ากันด้วยประแจหกเหลี่ยมได้
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก duralumin ที่เบาและแข็งแรง (A2017) บางส่วนทำจาก SUS
·เส้นผ่านศูนย์กลางของรูมี พิกัดรูคว้าน H8 และมีการชุบอโนไดซ์เพื่อการป้องกันสนิม และเพิ่มความทนทานให้มากขึ้น
·สามารถถอด ประกอบ ซ้ำได้หลายครั้งเนื่องจากใช้ Duralumin
·มาพร้อมกับท่อสแตนเลส ที่มีความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ที่เหมาะสมกับความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของระบบข้อต่อ
·มีให้เลือก 5 สี (ขาว, ดำ, ทอง, แดง และน้ำเงิน)
[การใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับยึดท่อนำ

รหัสสินค้า
PC420
PE420
PF420
PG420
PJ420
PJ421
PK420
PL420
PN420
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา
(มิลลิเมตร)
L F

฿ 858.25

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 9243

฿ 623.21

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 8242.5

฿ 854.61

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 10253

฿ 971.49

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 12273

฿ 971.26

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 13274

฿ 772.10

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 13194

฿ 1,214.09

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 15324.5

฿ 1,399.46

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 19.1375.5

฿ 1,213.70

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 16325

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปตัว T เสา รูปทรง แบบกลม วัสดุ อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน สี สีขาว (สินค้ามาตรฐาน)